数据盒(V LINK)是配合V系列电调进行数据采集、存储为一体的通信设备,可以记录
动力系统的实时状态,满足用户故障数据分析,检测飞行器运行状态等需求,提高
飞行安全性。
用户可以通过数据盒(V-LINK),使用电脑软件进行以下操作固件升级、在线实时数据
查看、离线存储数据、下载故障存储数据、电调调参等。
免责声明:由于V系列电调产品的特殊性,在使用时请严格遵守V系列电调的匹配表
使用,最大负载桨叶(本公司标准产品)不能超过匹配表中的规格,如果使用过高的负
载或者没有按照匹配表使用电调,对产品或其他设备造成的损伤,我司不承担任何
责任,包括但不限于对附带损失或间接损失的赔偿责任。
参数
数据盒(V LINK)
通信方式:串口、CAN、USB
电压:18~60V (6~14S)
外观尺寸:47.4*32.4*14.3mm
重量:29g