T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Air Gear 355

¥589.00

可用积分: 589 积分 赠送积分: 589 积分

购买数量 :

¥589.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

未标题-1.jpg

基础参数 导出Excel
AIR2213-性能参数
KV值1000工作额定电压(Lipo)3S-4S(单节4.2V)/ 12.6V-16V
空载电流(10V)0.5A相间内阻130±10mΩ
最大电流(180s)15A/持续180s重量(含线)52±2g
最大持续功率(180s)65W包装重量/
AIR 20A-性能参数
尺寸(长x宽x高)53x22x7mm工作额定电压(Lipo)3-4s
持续电流20ABEC无
瞬间电流(10s)30A重量(含线)21g
香蕉插头3.5mm 母口油门信号频率50Hz-600Hz
MF9545-性能参数
塑料桨型号MF9545使用环境温度-10℃ ~40℃
单片重量3.36g保存温度10℃ ~35℃
材质尼龙+玻纤保存湿度65±20%RH
表面处理工艺哑光纹路表现较佳转速段6000-7000转/分钟
属性归类聚合物桨极限拉力1.5kg
测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AIR2213-KV1000MF954530%161790.021.0134191611.0447℃
35%162380.031.4138902310.54
40%163010.041.914378319.84
45%163570.052.464795399.04
50%164310.063.165256518.49
55%165170.074.055731657.96
60%166040.085.046186817.48
65%166910.096.136603987.04
70%167780.107.3069971176.66
75%168570.118.4673461356.33
80%169400.129.7676811566.02
85%1610200.1311.1379981785.74
90%1610990.1412.5882922005.48
95%1611800.1514.1385852255.24
100%1612330.1615.1787682415.11
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2021款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)