T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

U15L套装 KV43

¥7999.00

可用积分: 7999 积分 赠送积分: 7999 积分

• 大动力
• 一站式动力方案
• 稳定可靠安全
参数 :
ESC :
  • Thunder 300A 24S
螺旋桨 :
  • NS47*18
购买数量 :

¥7999.00

大陆地区免邮

套装

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

基础参数 导出Excel
U15L KV43
电机型号U15L KV43重量(含线)3600g
电机尺寸Φ151.5*86mm相间内阻20mΩ
引线规格漆包线200mm槽极36N42P
轴径25mm工作额定电压(Lipo)24S
空载电流(10V)4.0A最大电流(120s)135A
最大持续功率3984W

Thunder 300A 24S
电调型号thunder 300A 24S重量(含线)870g
外壳尺寸154.9*69.6*48.9mmBECNo
可编项目No锂电节数14-24S
持续电流150A瞬时电流(10S)300A
NS47*18英寸碳纤桨
螺旋桨型号47*18参考单片重量320±20g
材质碳纤+树脂表面处理工艺光面
属性归类一体桨

测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)

U15L

KV43

47*18"30%9995635.229.43123992910.30155
(环境温度:
32)
35%98116686.3012.11141311929.80
40%98149558.0616.72156616469.10
45%982000910.7724.74180924348.20
50%982476713.3333.35201932797.60
55%982843815.3440.56219339847.10
60%983131416.9446.64231345726.80
65%983674719.9558.94246957696.40
70%983896621.2264.97258063596.10
75%984802526.2687.88279985805.60
80%975068327.8495.31291392865.50
85%975322529.28102.47297399765.30
90%975619730.90110.953060107885.20
95%976014633.17123.933156120365.00
100%976338335.04134.643210131094.80
注意:该温度为100%油门下电机运行2分钟的线圈温度。
(以上数据均由2018款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)