T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

U15XXL 套装 KV29

¥13599.00

可用积分: 13599 积分 赠送积分: 13599 积分

• 大动力
• 一站式动力方案
• 稳定可靠安全
参数 :
ESC :
  • Thunder 300A 24S
螺旋桨 :
  • NS57*22
  • NS62*24
购买数量 :

¥13599.00

大陆地区免邮

套装

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

基础参数 导出Excel
U15XXL KV29
电机型号U15XXL KV29重量(含线)5130g
电机尺寸Φ151.5*106mm相间内阻20mΩ
引线规格漆包线200mm槽极36N42P
轴径25mm工作额定电压(LiPo)24S
空载电流(10V)3.3A最大电流(80s)210A
最大持续功率4971W

Thunder 300A 24S
电调型号thunder 300A 24S重量(含线)870g
外壳尺寸154.9*69.6*48.9mmBECNo
可编项目No锂电节数14-24S
持续电流150A瞬时电流(10S)300A
NS57*22英寸碳纤桨
螺旋桨型号57*22参考单片重量530±20g
材质碳纤+树脂表面处理工艺光面
属性归类一体桨

NS62*24英寸碳纤桨
螺旋桨型号62*24参考单片重量920±40g
材质碳纤+树脂表面处理工艺光面
属性归类一体桨

测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)

U15XXL

KV29

57*22"30%99118048.4110.0186498712.00158

(环境温度:

32℃)

35%991609811.3714.821032146111.00
40%981955713.8419.311134190010.30
45%982331916.4624.62122424259.60
50%982964320.9234.43137433828.80
55%983419124.2542.37151241608.20
60%984005928.4653.44159652387.60
65%984871034.6471.27177069627.00
70%985582339.8787.08187884916.60
75%975944842.6396.22195093776.30
80%976447446.35108.792022105906.10
85%976944950.22122.322112118755.80
90%977431853.78136.072172131845.60
95%978026658.08153.892232148905.40
100%978549361.72169.422310163955.20
注意:该温度为100%油门下电机运行2分钟的线圈温度。
(以上数据均由2018款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)

U15XXL

KV29

62*24"30%99136339.8011.20834110412.30184

(环境温度:

32℃)

35%981959914.0118.15996178711.00
40%982352116.9423.371122229910.20
45%982767020.0229.22121228769.60
50%983317024.1037.94129637278.90
55%984048829.5950.66143749718.10
60%984831235.4065.63156064217.50
65%985344339.1075.88163574147.20
70%976760650.04109.041800106136.40
75%977210953.46119.371890115916.20
80%977670757.09132.011950127966.00
85%978263561.78148.662010143905.70
90%978875666.85167.532085161805.50
95%969521172.18188.352130181535.20
100%9610144976.97209.092203200895.00
注意:该温度为100%油门下电机运行1分钟的线圈温度。
(以上数据均由2018款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)