T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Antigravity MN1005 V2.0 KV100

1699.00

可用积分: 1699 积分 赠送积分: 1699 积分

参数:
购买数量:

1699.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

1005.jpg

基础参数
型号MN1005 V2.0引线规格漆包线引出100mm
电机外观尺寸Φ107*23mm漆包线绝缘等级耐220℃高温
定子耐180℃高温涂敷线圈绝缘测试500V耐压测试
槽极数36N42P离心式散热方式NO
电机轴径IN:17mm转子动平衡标准≤15Mg
轴承型号进口 6803ZZ轴承电机整体动平衡标准≤10Mg
磁铁等级耐180℃高温
KV值100工作额定电压(Lipo)12S
空载电流(15V)1.07A相间内阻110mΩ
最大电流(180s)47A重量(含线)292g
最大持续功率(180s)673W包装重量420g
测试参数
型号油门点电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
MN1005 V2.0
KV100
T-MOTOR
G30*10.5”
40%47.9430631.095.37174925811.8985
(环境温度:25℃)
42%47.9233161.176.03181328911.48
44%47.9135561.266.65187531911.16
46%47.8937891.347.29193334910.86
48%47.8642111.488.59199341110.24
50%47.8444341.569.21208544110.06
52%47.8146821.6510.0021304789.79
54%47.8049451.7410.8021815169.58
56%47.7851851.8211.6222335559.34
58%47.7654461.9112.4622815959.16
60%47.7356941.9913.3423296378.94
62%47.7159682.0914.3123786838.74
64%47.6862322.1815.3324267318.53
66%47.6564832.2716.2724697758.36
68%47.6367352.3517.3225148258.16
70%47.6070172.4518.3525588748.03
80%47.4582902.9023.89275911347.31
90%47.2896323.3730.64293014496.65
100%47.03112823.9540.12311018875.98
MN1005 V2.0
KV100

T-MOTOR
G32*11”

40%47.9036811.376.60174931611.65HOT
(环境温度:25℃)
42%47.8839571.477.33181335111.28
44%47.8642431.578.12187538910.91
46%47.8345071.678.90193342610.59
48%47.8147951.779.74199346610.30
50%47.7752621.9411.3820855439.68
52%47.7655062.0312.1021305789.53
54%47.7357872.1313.0721816249.28
56%47.7060902.2414.1122336739.05
58%47.6863742.3415.1222817218.84
60%47.6566552.4516.1923297718.63
62%47.6269382.5517.3323788258.41
64%47.5972462.6718.5224268818.22
66%47.5575142.7619.6724699358.03
68%47.5278052.8720.9325149957.85
70%47.4880922.9822.27255810577.65
80%47.3194563.4829.02275913736.89
90%47.11107233.9636.54293017226.23
100%46.83120994.4747.41311022205.45
注意:电机温度为85%油门下电机运行10分钟的外壳温度。
(以上数据均由2025款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

1005中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com