T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AX435-B

919.00

可用积分: 900 积分 赠送积分: 919 积分

购买数量:

919.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

ax

AX系列无刷电机

专为固定翼巡飞飞行器打造的动力系统

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

安装通用性高

尾推使用,根据机型内置和外置设计不同结构,内置后出轴,外置前出轴设计。

ax

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

高效散热

尾推使用,端盖根据转向设计倾斜离心扇叶结构,散热效率提升5%。

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

方便快捷

采用抱轴夹头桨夹设计,快速安装折叠桨。

AX435-B配置

推荐起飞重量

10-12kg

最大拉力

9.7kg

电机重量

485g

推荐电池

12S(Lipo)

推荐配置

AX435-B电机+AT115A电调+AUFZ16*13/AUFZ17*14/AUFZ17*11桨叶

工程图

AX-435B-draw.png

基础参数


电机型号AX435-B磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ49.5*89mm引线规格x长度漆包线150mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级220℃
槽极数12N14P线圈耐压500V/5s
电机轴径IN:8mm OUT:8mm转子动平衡标准≤30mg
轴承型号MR148/688ZZ轴承包装尺寸197*104*75mm
技术参数
KV值220空载电流 (15V)1.4A
最大持续功率684W最大电流75A
工作额定电压 (LiPo)12S相间内阻46mΩ
最大拉力7.5kg电机重量 (含线)485g
KV值250空载电流 (15V)1.6A
最大持续功率695W最大电流82A
工作额定电压 (LiPo)12S相间内阻37mΩ
最大拉力9.7kg电机重量 (含线)485g
测试参数
型号油门点
(%)
电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速
(RPM)
扭矩
(N.m)
拉力
(g)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
AX435-B
KV220
AUFZ 16*1340%44.716.3928636160.6111434.0077.4
(环境温度:
25)
45%44.668.4237639920.7414033.73
50%44.6111.3550644120.9117343.42
55%44.5215.3668448481.1021113.09
60%44.4419.7587852561.3124982.85
65%44.3623.85105855971.4928422.69
70%44.2429.75131659791.7032562.47
75%44.1335.98158863261.8936612.31
80%44.0042.18185666332.1140512.18
90%43.7058.10253972392.5548361.90
100%43.3874.42322877082.9154881.70
AUFZ 17*1440%44.774.9522137220.4614376.4985.3
(环境温度:
25)
45%44.746.5529341210.5617776.07
50%44.698.9540045780.7022265.57
55%44.6311.9353250210.8527045.08
60%44.5715.0567154410.9931924.76
65%44.5018.4582158161.1136644.46
70%44.4122.86101562121.2742134.15
75%44.3227.93123866061.4847903.87
80%44.2133.51148169771.6753573.62
90%43.9645.84201576312.0464773.21
100%43.6860.38263781952.4474732.83
AX435-B
KV250
AUFZ 17*1140%44.746.3128240970.5319636.9589.2
(环境温度:
25)
45%44.708.4037645390.6524266.46
50%44.6411.3150550200.8029935.93
55%44.5615.6069555260.9836575.26
60%44.4819.6687559761.1442854.90
65%44.4024.00106663761.2849034.60
70%44.2929.64131367981.5256124.27
75%44.1536.87162872561.7764313.95
80%44.0343.15190076131.9470983.74
90%43.7259.33259483072.3584973.28
100%43.2881.57353189272.7896982.75
注意:电机温度为100%油门下电机运行1分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)