T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AX525-A

1119.00

可用积分: 1100 积分 赠送积分: 1119 积分

购买数量:

1119.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

ax

AX系列无刷电机

专为固定翼巡飞飞行器打造的动力系统

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

安装通用性高

尾推使用,根据机型内置和外置设计不同结构,内置后出轴,外置前出轴设计。

ax

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

高效散热

尾推使用,端盖根据转向设计倾斜离心扇叶结构,散热效率提升5%。

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

方便快捷

采用抱轴夹头桨夹设计,快速安装折叠桨。

AX525-A配置

推荐起飞重量

15-17kg

最大拉力

10kg

电机重量

600g

推荐电池

12S(Lipo)

推荐配置

AX525-A电机+AT115A电调+AUFZ18*14桨叶

工程图

AX-525A-draw.png

基础参数
电机型号AX525-A磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ63.6*68mm引线规格x长度漆包线150mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级220℃
槽极数12N14P线圈耐压500V/5s
电机轴径IN:10mm OUT:8mm转子动平衡标准≤30mg
轴承型号6800/6900ZZ轴承包装尺寸197*104*75mm
技术参数
KV值250空载电流 (15V)2.8A
最大持续功率763W最大电流100A
工作额定电压 (LiPo)12S相间内阻22mΩ
最大拉力10kg电机重量 (含线)600g
测试参数
型号油门点
(%)
电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速
(RPM)
扭矩
(N.m)
拉力
(g)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
AX525-A
KV250
AUFZ 18*1440%44.687.0931738420.6219516.1699
(环境温度:
25)
45%44.649.2841442390.7723885.77
50%44.5712.5956147170.9629685.29
55%44.4917.1676352381.1836794.82
60%44.4021.7896756611.3842994.45
65%44.3226.41117060221.5748704.16
70%44.2132.09141963961.7855143.89
75%44.0839.12172467902.0762523.63
80%43.9247.04206671802.3670413.41
90%43.5566.83291078642.9884352.90
100%42.9896.52414985833.76100562.42
注意:电机温度为100%油门下电机运行1分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单