T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A6-M-12S

询价请联系 18172898788

赠送积分: 0 积分

购买数量:

0.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

A6-M-12S
模块化动力系统
 A6-M-12S
A6-M-12S
电机/MOTOR
12S FOC 50A
电调/ESC
MF2311P-M
桨叶/PROPELLER
A6-M-12S推荐方案
起飞重量
8~10kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
12~15kg
六轴多旋翼无人机
A6-M-12S
模块化动力系统
 A6-M-12S
A6-M-12S
电机/MOTOR
12S FOC 50A
电调/ESC
MF2311P-M
桨叶/PROPELLER
A6-M-12S推荐方案
起飞重量
8~10kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
12~15kg
六轴多旋翼无人机
工程图

A6-M-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A6-M KV160适用碳管直径25mm
套装配置A6-M (电机)+12S FOC 50A (电调)+
MF2311P-M (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线: 16#AWG红黑
信号线: 5P特氟龙线
推荐电池12S (LiPo)线长485±10mm
单轴额定拉力2~2.5kg整机含引线重量390±2%g (含桨叶)
额定拉力力效10.3g/W (2.3kg)防护等级IPX6
最大拉力7.4kg使用环境温度-20~50℃
电机参数
定子尺寸60*9mmKV160
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压61V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
40A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC
桨叶参数
规格型号MF2311P-M (聚合物折叠桨)长度23英寸 (585mm)


测试参数 导出Excel


型号电压
(V)
油门点
(%)
电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A6-M KV160
+
14S FOC 50A
+
MF23P
48V301.5010370.30184780.4714.38122
(环境温度: 32)
352.3014020.40215081.4912.69
403.3118290.51244582.1011.50
454.5822910.63273381.8110.39
506.1527910.76301781.079.42
557.9533200.90329081.058.68
6010.0638671.04354979.817.99
6512.4144221.19379479.137.40
7015.0249701.33402677.556.87
7517.8055171.48424076.676.44
8020.8260491.62443975.106.03
8523.7965241.74461773.445.70
9026.9569761.86477671.705.38
9529.8373551.96490370.075.12
10030.9174521.98493768.795.01
注意: 电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

A6-M-12S-line-store-cn.jpg

包装清单

A6-M-12S--pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com