T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

U15XL Combo Pack Manned Aircraft Type UAV Motor 38KV Thunder 300A 24S

$1699.00

Доступный балл: 1699 Балл Подарочный балл: 1699 Балл

• Большая энергетика
•Универсальный проект энергетики
•Стабильность,надежность и безопасность
Параметр :
ESC :
  • Thunder 300A 24S
Пропеллер :
  • NS52*20
Число покупки :

$1699.00
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
U15XL KV38
Тип двигателяU15XL KV38Вес (с проводом)4408g
Размер двигателяΦ151.5*96mmМежфазное сопротивление17mΩ
СпецификацияподводаЭмалированный
провод 200mm
Плюс паза36N42P
Диаметр вала25mmНоминальноерабочее напряжение(LiPo)24S
Холостой ток(10V)3.5AМаксимальныйток(120s)180A
Номинальнаямощность3550W

Thunder 300A 24S
Тип электронногорегулятораthunder 300A 24SВес (с проводом)870g
Размер корпуса154.9*69.6*48.9mmBECNo
Пункт возможногопрограммированияNoЧисло литиевойбатареи14-24S
Непрерывный ток150AМгновенный ток(10S)300A
пропеллер из углеродного волокна NS52*20 дюйма
Тип пропеллера52*20Справочный
однолистовой вес
430±20g
МатериалУглеродное
волокно + смола
Процесс обработкиповерхностиГладкая поверхность
Категория свойстваОдноблочный
пропеллер


пропеллер из углеродного волокна NS57*22 дюйма
Тип пропеллера57*22Справочный
однолистовой вес
530±20g
МатериалУглеродное
волокно + смола
Процесс обработкиповерхностиГладкаяповерхность
Категория свойстваОдноблочный
пропеллер


Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение
(В)

Натяжение
(г)

Крутящий
момент
(Н*м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Мощность
(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)

U15XL

KV38

52*20"30%99109596.7810.841143106910.30187

(температура
окружающей

среды:32
35%98142768.7014.85126614619.80
40%981804010.9420.22144319879.10
45%982316914.0128.12159627638.40
50%983043518.4641.30183640527.50
55%983678622.4453.89198652757.00
60%984123425.1463.26213361906.70
65%984495527.4671.78222370176.40
70%985125431.3386.70234584536.10
75%975636234.55100.06246697545.80
80%976110137.45112.782556109575.60
85%977119443.99142.562712137735.20
90%977436646.07152.842796147875.00
95%977795348.23163.702872158354.90
100%968120650.40175.082910168884.80
Внимание: температура двигателя относится к температуре катушки, который работает за 2 минуты при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2018 года. Не могут сравниться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)