T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

U15XXL Combo Pack Manned Aircraft Type UAV Motor 29KV Thunder 300A 24S

$1999.00

Доступный балл: 100000 Балл Подарочный балл: 1999 Балл

• Большая энергетика
•Универсальный проект энергетики
•Стабильность,надежность и безопасность
Параметр :
ESC :
  • Thunder 300A 24S
Пропеллер :
  • NS57*22
  • NS62*24
Число покупки :

$1999.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

Соотнесенное сочетание

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

Основные параметры Экспорт в Excel
U15XXL KV29
Тип двигателяU15XXL KV29Вес (с проводом)5130g
Размер двигателяΦ151.5*106mm

Межфазно
есопротивление

20mΩ
СпецификацияподводаЭмалированный
провод 200mm
Плюс паза36N42P
Диаметр вала25mm

Номинальное рабочее
напряжение(LiPo)

24S
Холостой ток(10V)3.3AМаксимальныйток(80s)210A
Номинальнаямощность3300W

Thunder 300A 24S
Тип электронногорегулятораthunder 300A 24SВес (с проводом)870g
Размер корпуса154.9*69.6*48.9mmBECNo
Пункт возможногопрограммированияNoЧисло литиевойбатареи14-24S
Непрерывный ток150AМгновенный ток(10S)300A
пропеллер из углеродного волокна NS57*22 дюйма
Тип пропеллера57*22

Справочны
йоднолистовой вес

530±20g
МатериалУглеродное
волокно + смола
Процесс обработкиповерхностиГладкаяповерхность
Категория свойстваОдноблочный
пропеллер


пропеллер из углеродного волокна NS62*24 дюйма
Тип пропеллера62*24Справочны
йоднолистовой вес
920±40g
МатериалУглеродное
волокно + смола
Процесс обработкиповерхностиГладкаяповерхность
Категория свойстваОдноблочный
пропеллер


Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение
(В)

Натяжение
(г)

Крутящий
момент
(Н*м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Мощность
(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)

U15XXL
KV29

57*22"30%99118048.4110.0186498712.00158

(температура
окружающей

среды:32℃)
35%991609811.3714.821032146111.00
40%981955713.8419.311134190010.30
45%982331916.4624.62122424259.60
50%982964320.9234.43137433828.80
55%983419124.2542.37151241608.20
60%984005928.4653.44159652387.60
65%984871034.6471.27177069627.00
70%985582339.8787.08187884916.60
75%975944842.6396.22195093776.30
80%976447446.35108.792022105906.10
85%976944950.22122.322112118755.80
90%977431853.78136.072172131845.60
95%978026658.08153.892232148905.40
100%978549361.72169.422310163955.20
Внимание: температура двигателя относится к температуре катушки, который работает за 2 минуты при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2018 года. Не могут сравниться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)

U15XXL
KV29

62*24"30%99136339.8011.20834110412.30184
(температура

окружающей

среды:32℃)
35%981959914.0118.15996178711.00
40%982352116.9423.371122229910.20
45%982767020.0229.22121228769.60
50%983317024.1037.94129637278.90
55%984048829.5950.66143749718.10
60%984831235.4065.63156064217.50
65%985344339.1075.88163574147.20
70%976760650.04109.041800106136.40
75%977210953.46119.371890115916.20
80%977670757.09132.011950127966.00
85%978263561.78148.662010143905.70
90%978875666.85167.532085161805.50
95%969521172.18188.352130181535.20
100%9610144976.97209.092203200895.00
Внимание: температура двигателя относится к температуре катушки, который работает за 1 минуты при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2018 года. Не могут сравниться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)