T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

U15XL Combo Pack Manned Aircraft Type UAV Motor 38KV Thunder 300A 24S

$1699.00

Verfügbare Bonuspunkte: 1699 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 1699 Bonuspunkte

• Leistungsstark
• One-Stop-Antriebslösung
• Stabil, zuverlässig und sicher
Parameter :
ESC :
  • Thunder 300A 24S
Propeller :
  • NS52*20
Kaufmenge Anzahl :

$1699.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
U15XL KV38
MotorentypU15XL KV38Gewicht (inkl. Draht)4408g
MotorgrößeΦ151.5*96mmInterphase-Innenwiderstand17mΩ
Spezifikation desAnschlusskabelsLackdraht 200mmSchlitzpol36N42P
Wellendurchmesser25mmBetriebsnennspannung(LiPo)24S
Leerlaufstrom(10V)3.5AMaximaler Strom(120s)180A
Nennleistung3550W

Thunder 300A 24S
Modell des elektrischenDrehzahlreglersthunder 300A 24SGewicht (inkl. Draht)870g
Größe des Gehäuses154.9*69.6*48.9mmBECNo
ProgrammierbareElementeNoAnzahl derLithiumbatterie14-24S
Dauerstrom150AMomentanstrom300A
NS52*20 Zoll Kohlefaserpropeller
Propellermodell52*20Referenzgewicht
des Einzelstücks
430±20g
MaterialKohlefaser + HarzOberflächenbehandlungsprozessGlänzendeOberfläche
Gruppierungen derE igenschaftenIntegrierter Propeller

NS57*22 Zoll Kohlefaserpropeller
Propellermodell57*22

Referenzgewicht
des Einzelstücks

530±20g
MaterialKohlefaser + HarzOberflächenbehandlungsprozessGlänzendeOberfläche
Gruppierungen der E igenschaftenIntegrierter Propeller

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung
(V)

Zugkraft
(g)

Drehmoment
(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistun
(W)

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

U15XL

KV38

52*20"30%99109596.7810.841143106910.30187
(Umgebungs

temperatur:

32℃)

35%98142768.7014.85126614619.80
40%981804010.9420.22144319879.10
45%982316914.0128.12159627638.40
50%983043518.4641.30183640527.50
55%983678622.4453.89198652757.00
60%984123425.1463.26213361906.70
65%984495527.4671.78222370176.40
70%985125431.3386.70234584536.10
75%975636234.55100.06246697545.80
80%976110137.45112.782556109575.60
85%977119443.99142.562712137735.20
90%977436646.07152.842796147875.00
95%977795348.23163.702872158354.90
100%968120650.40175.082910168884.80
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Spulentemperatur nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle bis zur Testplattform 2018 gemessen, die horizontal nicht mit anderen alten Daten verglichen werden kann, sondern dienen nur als Referenz.)