T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

U15L Combo Pack Manned Aircraft Type UAV Motor 43KV Thunder 300A 24S

$1099.00

Доступный балл: 50000 Балл Подарочный балл: 1099 Балл

• Большая энергетика
•Универсальный проект энергетики
•Стабильность,надежность и безопасность
Параметр :
ESC :
  • Thunder 300A 24S
Пропеллер :
  • NS47*18
Число покупки :

$1099.00
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
U15L KV43
Тип двигателяU15L KV43Вес (с проводом)3600g
Размер двигателяΦ151.5*86mmМежфазноесопротивление20mΩ
СпецификацияподводаЭмалированный
провод 200mm
Плюс паза36N42P
Диаметр вала25mmНоминальноерабочее напряжение(Lipo)24S
Холостой ток(10V)4.0AМаксимальныйток(120s)135A
Номинальнаямощность2800W

Thunder 300A 24S
Тип электронного регулятораthunder 300A 24SВес (с проводом)870g
Размер корпуса154.9*69.6*48.9mmBECNo
Пункт возможногопрограммированияNoЧисло литиевой батареи14-24S
Непрерывный ток150AМгновенный
ток(10S)
300A
пропеллер из углеродного волокна NS47*18 дюйма
Тип пропеллера47*18Справочныйоднолистовой вес320±20g
МатериалУглеродное
волокно + смола
Процесс обработки поверхностиГладкаяповерхность
Категория свойстваОдноблочный
пропеллер


Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение

(В)

Натяжение

(г)

Крутящий
момент

(Н*м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Мощность

(Вт)

Эффект
силы

(г/Вт)

Температура
двигателя
(℃)

U15L

KV43

47*18"30%9995635.229.43123992910.30155

(температура

окружающей

среды:
32)
35%98116686.3012.11141311929.80
40%98149558.0616.72156616469.10
45%982000910.7724.74180924348.20
50%982476713.3333.35201932797.60
55%982843815.3440.56219339847.10
60%983131416.9446.64231345726.80
65%983674719.9558.94246957696.40
70%983896621.2264.97258063596.10
75%984802526.2687.88279985805.60
80%975068327.8495.31291392865.50
85%975322529.28102.47297399765.30
90%975619730.90110.953060107885.20
95%976014633.17123.933156120365.00
100%976338335.04134.643210131094.80
Внимание: температура двигателя относится к температуре катушки, который работает за 2 минуты при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2018 года. Не могут сравниться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)