T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

Airgear 355 Combo Set Multi-Rotor UAV Power

$99.99

Доступный балл: 100 Балл Подарочный балл: 99 Балл

Число покупки :

$99.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

未标题-1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
AIR2213-Характеристики
KV1000Номинальное рабочее напряжение (Lipo)3S-4S(4.2V Секция)/ 12.6V-16V
Ток холостого хода(10 B)0.5AМежфазное
сопротивление
130±10mΩ
Максимальный ток(180 с)15AВес (с проводом)52±2g
Максимальнаямощность(180 с)238WВес упаковки/
AIR 20A-Характеристики
Размер(Д х Ш х В)53x22x7mmНоминальное рабочеенапряжение (Lipo)3-4s
HenpepbIBHblM TOK20ABEC无
MrHOBeHHblM TOK (10s)30AВес (с проводом)21g
Коннектор«Банан» 3.5ммЧастота управляющего
сигнала
50Hz-600Hz
MF9545-Характеристики
типMF9545Температура окружающейсреды при использовании-10℃ ~40℃
Справочныйоднолистовой вес3.36gхранения Температура10℃ ~35℃
МатериалНейлон+Стекловолокнохранения влажность65±20%RH
Обработка ПоверхностиМатирующая ТехнологияОптимальный диапазоноборотов6000-7000 об/мин/минута
КатегориясвойстваПолимерный пропеллерМаксимальная тяга1.5kg
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж
ение(В)

Натяжение
(г)

Крутящий
момент
(Н * м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Мощность
(Вт)

Эффект
силы
(г / Вт)
Температура
двигателя
(℃)

AIR2213-

KV1000

MF954530%161790.021.0134191611.0447℃
35%162380.031.4138902310.54
40%163010.041.914378319.84
45%163570.052.464795399.04
50%164310.063.165256518.49
55%165170.074.055731657.96
60%166040.085.046186817.48
65%166910.096.136603987.04
70%167780.107.3069971176.66
75%168570.118.4673461356.33
80%169400.129.7676811566.02
85%1610200.1311.1379981785.74
90%1610990.1412.5882922005.48
95%1611800.1514.1385852255.24
100%1612330.1615.1787682415.11
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)