T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Airgear 355 Combo Set Multi-Rotor UAV Power

$99.99

Verfügbare Bonuspunkte: 100 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 99 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl :

$99.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller


Technische Zeichnung

未标题-1.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
AIR2213-Leistungsparameter
KV1000Nennbetriebs-spannung (Lipo)3S-4S(4.2V Einkopf)/ 12.6V-16V
Leerlaufstrom (10V)0.5AInterphase-Innenwiderstand130±10mΩ
Maximaler Strom(180s)15AGewicht (inkl. Draht)52±2g
Maximale Leistung(180s)238WVerpackungsgewicht/
AIR 20A-Leistungsparameter
Abmessungen(Länge x Breite x Höhe)53x22x7mmNennbetriebs-spannung (Lipo)3-4s
Dauerstrom20ABEC/
Momentanstrom(10s)30AGewicht (inkl. Draht)21g
Bananenstecker3.5Mm-MutterFrequenz des Drosselsignals50Hz-600Hz
MF9545-Leistungsparameter
ModellMF9545Betriebsumgebungstemperatur-10℃ ~40℃
Referenzgewicht des Einzelstücks3.36gLagertemperatur10℃ ~35℃
WerkstoffNylon + GlasfaserLuftfeuchtigkeit65±20%RH
OberflächenbehandlungMattes KornGeschwindigkeitssegment mit besserer Leistung6000-7000RPM
Gruppierungen der EigenschaftenPolymer-PropellerUltimative Spannung1.5kg
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung
(V)

Zugkraft
(g)

Drehmoment
(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung
(W)

Kraftwirkung
(g / W)

Motor
temperatur (℃)

AIR2213-
KV1000

MF954530%161790.021.0134191611.0447℃
35%162380.031.4138902310.54
40%163010.041.914378319.84
45%163570.052.464795399.04
50%164310.063.165256518.49
55%165170.074.055731657.96
60%166040.085.046186817.48
65%166910.096.136603987.04
70%167780.107.3069971176.66
75%168570.118.4673461356.33
80%169400.129.7676811566.02
85%1610200.1311.1379981785.74
90%1610990.1412.5882922005.48
95%1611800.1514.1385852255.24
100%1612330.1615.1787682415.11
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)