T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

U15L Combo Pack Manned Aircraft Type UAV Motor 43KV Thunder 300A 24S

$1099.00

Verfügbare Bonuspunkte: 50000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 1099 Bonuspunkte

• Leistungsstark
• One-Stop-Antriebslösung
• Stabil, zuverlässig und sicher
Parameter :
ESC :
  • Thunder 300A 24S
Propeller :
  • NS47*18
Kaufmenge Anzahl :

$1099.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Relevante Zusammenpassende Waren

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
U15L KV43
MotorentypU15L KV43Gewicht (inkl. Draht)3600g
MotorgrößeΦ151.5*86mmInterphase-Innenwiderstand20mΩ
Spezifikation desAnschlusskabelsЭмалированный
провод 200mm
Schlitzpol36N42P
Wellendurchmesser25mmBetriebsnennspannung(LiPo)24S
Leerlaufstrom(10V)4.0AMaximaler Strom(120s)135A
Nennleistung2800W

Thunder 300A 24S
Modell des elektrischenDrehzahlreglersthunder 300A 24SGewicht (inkl. Draht)870g
Größe des Gehäuses154.9*69.6*48.9mmBECNo
ProgrammierbareElementeNoAnzahl derLithiumbatterie14-24S
Dauerstrom150AMomentanstrom300A
NS47*18 Zoll Kohlefaserpropeller
Propellermodell47*18Referenzgewicht des Einzelstücks320±20g
MaterialKohlefaser +HarzOberflächenbehandlungsprozessGlänzendeOberfläche
Gruppierungen derE igenschaftenIntegrierter Propeller

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung
(V)

Zugkraft
(g)

Drehmoment
(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung
(W)

Kraftwirkung
(g/W)

Motor

temperatur
(℃)

U15L

KV43

47*18"30%9995635.229.43123992910.30155
(Umgebungs
temperatur:
32)
35%98116686.3012.11141311929.80
40%98149558.0616.72156616469.10
45%982000910.7724.74180924348.20
50%982476713.3333.35201932797.60
55%982843815.3440.56219339847.10
60%983131416.9446.64231345726.80
65%983674719.9558.94246957696.40
70%983896621.2264.97258063596.10
75%984802526.2687.88279985805.60
80%975068327.8495.31291392865.50
85%975322529.28102.47297399765.30
90%975619730.90110.953060107885.20
95%976014633.17123.933156120365.00
100%976338335.04134.643210131094.80
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Spulentemperatur nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle bis zur Testplattform 2018 gemessen, die horizontal nicht mit anderen alten Daten verglichen werden kann, sondern dienen nur als Referenz.)