T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Airgear 450Ⅱ Combo Set Multi-Rotor UAV Power

$129.99

Verfügbare Bonuspunkte: 6500 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 129 Bonuspunkte

Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$129.99

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

未标题-2.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
AIR2216II-Leistungsparameter
KV920Nennbetriebs-spannung (Lipo)4S(4.2V Einkopf)/ 16V
Leerlaufstrom (10V)0.8AInterphase-Innenwiderstand115±10mΩ
Maximaler Strom(180s)17AGewicht (inkl. Draht)64±2g
Maximale Leistung(180s)272WVerpackungsgewicht/
AIR 20A-Leistungsparameter
Abmessungen(Länge x Breite x Höhe)53x22x7mmNennbetriebs-spannung (Lipo)3-4s
Dauerstrom20ABEC/
Momentanstrom(10s)30AGewicht (inkl. Draht)21g
Bananenstecker3.5Mm-MutterFrequenz des Drosselsignals50Hz-600Hz
T1045-Leistungsparameter
Modell10" *4.5
(254x114.3mm)
Betriebsumgebungstemperatur-10℃ ~40℃
Referenzgewichtdes Einzelstücks13gLagertemperatur10℃ ~35℃
WerkstoffNylon + GlasfaserLuftfeuchtigkeit65±20%RH
OberflächenbehandlungMattes KornGeschwindigkeitssegmentmit besserer Leistung6000-7000RPM
Gruppierungen derEigenschaftenPolymer-PropellerUltimative Spannung1.2kg
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebelSpannung (V)Zugkraft (g)Drehmoment (N*m)Strom
(A)
DrehzahlLeistung (W)Kraftwirkung (g / W)Motor
temperatur (℃)
AIR2216II-KV920T104530%162100.031.444042239.1280℃
35%162590.041.874469308.67
40%163090.052.294855378.45
45%163730.052.865301468.15
50%164470.063.605780587.76
55%165360.084.536298727.39
60%166280.095.616800907.01
65%167290.106.7872811086.73
70%168140.117.9276791266.44
75%169060.129.2080961476.18
80%169930.1410.5984681695.88
85%1610870.1512.1188671935.65
90%1611910.1613.8192572195.43
95%1612890.1815.6896752495.18
100%1613320.1816.3798572605.13
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)