T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

U15XXL Combo Pack Manned Aircraft Type UAV Motor 29KV Thunder 300A 24S

$1999.00

Verfügbare Bonuspunkte: 100000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 1999 Bonuspunkte

• Leistungsstark
• One-Stop-Antriebslösung
• Stabil, zuverlässig und sicher
Parameter :
ESC :
  • Thunder 300A 24S
Propeller :
  • NS57*22
  • NS62*24
Kaufmenge Anzahl :

$1999.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Technische Zeichnung

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
U15XXL KV29
MotorentypU15XXL KV29Gewicht (inkl. Draht)5130g
MotorgrößeΦ151.5*106mmInterphase-Innenwiderstand20mΩ
Spezifikation desAnschlusskabelsLackdraht 200mmSchlitzpol36N42P
Wellendurchmesser25mmBetriebsnennspannung(LiPo)24S
Leerlaufstrom(10V)3.3AMaximaler Strom(80s)210A
Nennleistung3300W

Thunder 300A 24S
Modell des elektrischenDrehzahlreglersthunder 300A 24SGewicht (inkl. Draht)870g
Größe des Gehäuses154.9*69.6*48.9mmBECNo
ProgrammierbareElementeNoAnzahl derLithiumbatterie14-24S
Dauerstrom150AMomentanstrom300A
NS57*22 Zoll Kohlefaserpropeller
Propellermodell57*22Referenzgewicht des Einzelstücks530±20g
MaterialKohlefaser + HarzOberflächenbehandlungsprozessGlänzende
Oberfläche
Gruppierungen der E igenschaftenIntegrierter Propeller

NS62*24 Zoll Kohlefaserpropeller
Propellermodell62*24Referenzgewichtdes Einzelstücks920±40g
MaterialKohlefaser + HarzOberflächenbehandlungsprozessGlänzende
Oberfläche
Gruppierungen der E igenschaftenIntegrierter Propeller

Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebel

Spannung
(V)

Zugkraft
(g)

Drehmoment
(N*m)

Strom
(A)
Drehzahl

Leistung
(W)

Kraftwirkung
(g / W)

Motor

temperatur
(℃)

U15XXL

KV29

57*22"30%99118048.4110.0186498712.00158
(Umgebungs

temperatur:

32℃)

35%991609811.3714.821032146111.00
40%981955713.8419.311134190010.30
45%982331916.4624.62122424259.60
50%982964320.9234.43137433828.80
55%983419124.2542.37151241608.20
60%984005928.4653.44159652387.60
65%984871034.6471.27177069627.00
70%985582339.8787.08187884916.60
75%975944842.6396.22195093776.30
80%976447446.35108.792022105906.10
85%976944950.22122.322112118755.80
90%977431853.78136.072172131845.60
95%978026658.08153.892232148905.40
100%978549361.72169.422310163955.20
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Spulentemperatur nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle bis zur Testplattform 2018 gemessen, die horizontal nicht mit anderen alten Daten verglichen werden kann, sondern dienen nur als Referenz.)

U15XXL

KV29

62*24"30%99136339.8011.20834110412.30184
(Umgebungs

temperatur:

32℃)

35%981959914.0118.15996178711.00
40%982352116.9423.371122229910.20
45%982767020.0229.22121228769.60
50%983317024.1037.94129637278.90
55%984048829.5950.66143749718.10
60%984831235.4065.63156064217.50
65%985344339.1075.88163574147.20
70%976760650.04109.041800106136.40
75%977210953.46119.371890115916.20
80%977670757.09132.011950127966.00
85%978263561.78148.662010143905.70
90%978875666.85167.532085161805.50
95%969521172.18188.352130181535.20
100%9610144976.97209.092203200895.00
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Spulentemperatur nach 1 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle bis zur Testplattform 2018 gemessen, die horizontal nicht mit anderen alten Daten verglichen werden kann, sondern dienen nur als Referenz.)