T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A6L-X

询价请联系 18172898788

赠送积分: 0 积分

购买数量:

0.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A6L-X
模块化
动力系统
5L、10L植保无人机优选方案
A6L-X
A6L-X
电机/MOTOR
14S FOC 80A
电调/ESC
MF2407P
桨叶/PROPELLER
A6L-X推荐方案
挂载容积
5L
四轴农业植保无人机
挂载容积
10L
六轴农业植保无人机
起飞重量
16~22kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
24~33kg
六轴多旋翼无人机
A6
硅胶防护套双色选配
荧光橙
工业灰
A6L-X
模块化
动力系统
5L、10L植保无人机优选方案
A6L-X
A6L-X
电机/MOTOR
14S FOC 80A
电调/ESC
MF2407P
桨叶/PROPELLER
A6L-X推荐方案
挂载容积
5L
四轴农业植保无人机
挂载容积
10L
六轴农业植保无人机
起飞重量
16~22kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
24~33kg
六轴多旋翼无人机
A6
硅胶防护套双色选配
荧光橙
工业灰
工程图

 A6L-X-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A6L-X KV160适用碳管直径30mm
套装配置A6L-X (电机)+14S FOC 80A (电调)+
MF2407P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线: 14#AWG红黑
信号线: 5P特氟龙线
推荐电池12~14S (LiPo)线长1160±5mm
单轴额定拉力4~5.5kg整机含引线重量780±2%g (含桨叶)
额定拉力力效7.98g/W (4.4kg)防护等级IPX6
最大拉力12kg使用环境温度-30~50℃
电机参数
定子尺寸62*18mmKV160
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压61V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
80A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC
桨叶参数
规格型号MF2407P (聚合物折叠桨)长度24英寸 (622mm)


测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点
(%)
电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A6L-X KV160
+
14S FOC 80A
+
MF2407
54V301.8412070.45182286.0212.10132
(环境温度: 27.8)
352.8917530.60214286.0211.20
404.2023460.77244286.6010.32
455.9030100.96274386.329.42
507.8336761.15302085.768.67
5510.3444691.38331185.427.98
6013.2152941.62358785.057.40
6516.1060561.84381984.296.94
7019.0767992.06403084.086.58
7523.9678862.38432882.976.07
8028.4687992.66456082.305.70
8530.4691892.77465381.665.56
9038.57106643.20498679.865.10
9540.73109743.29506278.944.97
10048.43121483.65530577.184.62
注意: 电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图
A6L-X-line-store-cn.jpg
包装清单

 A6L-X-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com