A8-X
模块化
动力系统
动力系统
10L、16L植保无人机优选方案

A8-X
电机/MOTOR
14S FOC 80A
电调/ESC
MF3119P
桨叶/PROPELLER
A8-X推荐方案
挂载容积
10L
四轴农业植保无人机
挂载容积
16L
六轴农业植保无人机
起飞重量
22~30kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
30~42kg
六轴多旋翼无人机



| 型号名称 | A8-X KV115 | 适用碳管直径 | 40mm |
| 套装配置 | A8-X (电机)+14S FOC 80A (电调)+ MF3119P (螺旋桨) | 线材质、线号、颜色 | 电源线: 12#AWG红黑 信号线: 5P特氟龙线 |
| 推荐电池 | 12~14S (LiPo) | 线长 | 1100±10mm |
| 单轴额定拉力 | 5~7kg | 整机含引线重量 | 1180±2%g (含桨叶) |
| 额定拉力力效 | 9.53g/W (5.2kg) | 防护等级 | IPX6 |
| 最大拉力 | 19kg | 使用环境温度 | -30~50℃ |
| 电机参数 | |||
| 定子尺寸 | 81*20mm | KV | 115 |
| 电调参数 | |||
| 油门行程范围 | 1100~1940us (固定) | 最大电压 | 61V |
| 通讯方式 | DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN | 最大电流 (短时持续) | 80A (开放环境且温度≤60℃) |
| 控制方式 | PWM/CAN | BEC | 无 |
| 桨叶参数 | |||
| 规格型号 | MF3119P (聚合物折叠桨) | 长度 | 31英寸 (784mm) |
| 型号 | 电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N·m) | 转速 (RPM) | 电机效率 (%) | 综合力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
| A8-X KV115 + 14S FOC 100A + MF3119 | 54V | 30 | 3.21 | 2245 | 0.9 | 1524 | 82.56 | 12.90 | 110 (环境温度: 30) | |
| 35 | 4.99 | 3127 | 1.21 | 1784 | 83.51 | 11.55 | ||||
| 40 | 7.29 | 4150 | 1.57 | 2041 | 84.86 | 10.50 | ||||
| 45 | 10.23 | 5286 | 1.96 | 2294 | 84.92 | 9.53 | ||||
| 50 | 13.81 | 6552 | 2.39 | 2535 | 84.78 | 8.75 | ||||
| 55 | 18.08 | 7895 | 2.86 | 2773 | 84.72 | 8.05 | ||||
| 60 | 23.10 | 9337 | 3.36 | 3003 | 84.33 | 7.45 | ||||
| 65 | 28.78 | 10805 | 3.87 | 3223 | 83.71 | 6.93 | ||||
| 70 | 35.15 | 12339 | 4.39 | 3433 | 82.83 | 6.48 | ||||
| 75 | 42.14 | 13871 | 4.92 | 3632 | 81.93 | 6.07 | ||||
| 80 | 49.48 | 15363 | 5.44 | 3815 | 81.07 | 5.73 | ||||
| 85 | 56.83 | 16736 | 5.89 | 3972 | 79.60 | 5.44 | ||||
| 90 | 63.89 | 17915 | 6.33 | 4108 | 78.68 | 5.18 | ||||
| 95 | 70.83 | 18988 | 6.7 | 4225 | 77.28 | 4.95 | ||||
| 100 | 71.41 | 19048 | 6.73 | 4235 | 77.15 | 4.92 | ||||
| 注意: 电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。 (以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | ||||||||||