T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A10L

1589.00

可用积分: 1500 积分 赠送积分: 1589 积分

参数 :
  • A10L KV110+14S FOC 200A
  • A10L KV110+14S FOC 200A+MF3628P
购买数量 :

1589.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A10L
模块化
动力系统
20L、30L植保无人机优选方案
A10L
A10L
电机/MOTOR
14S FOC 200A
电调/ESC
MF3628P
桨叶/PROPELLER
A10L推荐方案
挂载容积
20L
四轴农业植保无人机
挂载容积
30L
六轴农业植保无人机
起飞重量
44~52kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
66~78kg
六轴多旋翼无人机
A10L
硅胶防护套双色选配
荧光橙
工业灰
工程图

 A10L-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A10L KV110适用碳管直径40mm
套装配置A10L (电机)+14S FOC 200A (电调)+
MF3628P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线: 12#AWG红黑
信号线: 5P特氟龙线
推荐电池12~14S (LiPo)线长980±10mm
单轴额定拉力11~13kg整机含引线重量1870±2%g (含桨叶)
额定拉力力效7.3g/W (13kg)防护等级IPX6
最大拉力26kg使用环境温度-30~50℃
电机参数
定子尺寸99*19mmKV110
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压61V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
200A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC
桨叶参数
规格型号MF3628P (聚合物折叠桨)长度36英寸 (914mm)


测试参数 导出Excel


型号电压
(V)
油门点
(%)
电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A10L KV110
+
14S FOC 100A
+
MF3628P
54V305.863852.001.77147086.1412.18103
(环境温度: 12)
358.435086.002.26167487.0811.18
4011.786441.002.82188287.3910.13
4515.797945.003.42208687.629.32
5020.649507.004.06229987.718.53
5526.2411141.004.74249787.507.86
6033.1613048.005.49270586.847.29
6540.9814955.006.25290986.066.76
7049.7916884.007.02311785.226.28
7559.7118934.007.81331984.195.87
8070.3920848.008.54352983.105.49
8581.3822723.009.24373282.255.18
9089.6924052.009.7387381.344.97
9597.4225224.0010.06401580.514.80
100105.5326154.0010.35415379.094.60
注意: 电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

A10L-line-store-cn.jpg

包装清单

 A10L-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com