A12-18S
模块化动力系统

A12-18S
电机/MOTOR
18S FOC 150A
电调/ESC
MF4114P
桨叶/PROPELLER
A12-18S推荐方案
挂载容积
30L
四轴农业植保无人机
挂载容积
40L
六轴农业植保无人机
起飞重量
60~72kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
90~108kg
六轴多旋翼无人机
型号名称 | A12 KV67 | 适用碳管直径 | 50mm |
套装配置 | A12-18S (电机)+18S FOC 150A (电调)+ MF4114P (螺旋桨) | 线材质、线号、颜色 | 电源线:10#AWG红黑 信号线:5P特氟龙线 |
推荐电池 | 14~18S (LiPo) | 线长 | 1700±5mm |
单轴额定拉力 | 15~18kg | 整机含引线重量 | 2285±2%g (含桨叶) |
额定拉力力效 | 8.4g/W (15.2kg) | 防护等级 | IPX6 |
最大拉力 | 33.7kg | 使用环境温度 | -20~55℃ |
最大持续功率 | 1800W |
电机参数 | |||
定子尺寸 | 111*15mm | KV | 67 |
电调参数 | |||
油门行程范围 | 1100~1940us | 最大电压 | 76V |
通讯方式 | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | 最大电流 (短时持续) | 150A (开放环境且温度≤60℃) |
控制方式 | PWM/CAN | BEC | 无 |
桨叶参数 | |||
规格型号 | MF4114P | 长度 | 41英寸 (1043.5mm) |
型号 | 电压 (V) | 油门点 | 电流 (A) | 拉力 (g) | 扭矩 (N·m) | 转速 (RPM) | 电机效率 (%) | 综合力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
A12 KV67 + 18S FOC 150A + MF4114P | 69 | 30% | 4.87 | 4349 | 2.11 | 1227 | 80.50 | 12.90 | 180 (环境温度: 27.8) | |
35% | 7.68 | 6242 | 2.98 | 1449 | 85.10 | 11.70 | ||||
40% | 11.15 | 8288 | 3.90 | 1662 | 88.20 | 10.80 | ||||
45% | 15.42 | 10503 | 4.89 | 1872 | 90.00 | 9.90 | ||||
50% | 20.31 | 12822 | 5.91 | 2052 | 90.70 | 9.20 | ||||
55% | 26.46 | 15281 | 7.02 | 2262 | 91.10 | 8.40 | ||||
60% | 33.07 | 17659 | 8.09 | 2418 | 90.00 | 7.80 | ||||
65% | 40.51 | 20182 | 9.20 | 2626 | 90.70 | 7.20 | ||||
70% | 48.64 | 22742 | 10.30 | 2820 | 91.00 | 6.80 | ||||
75% | 57.35 | 25177 | 11.33 | 2940 | 88.50 | 6.40 | ||||
80% | 66.65 | 27610 | 12.33 | 3123 | 88.30 | 6.00 | ||||
85% | 76.03 | 29672 | 13.20 | 3240 | 86.10 | 5.70 | ||||
90% | 82.84 | 31210 | 13.78 | 3390 | 86.50 | 5.50 | ||||
95% | 88.97 | 32325 | 14.21 | 3480 | 85.20 | 5.30 | ||||
100% | 100.53 | 33723 | 14.65 | 3570 | 79.80 | 4.90 | ||||
注意:电机温度为75%油门下电机运行2分钟的机壳温度。 (以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) |
负载曲线图