A12L-18S
模块化动力系统

A12L-18S
电机/MOTOR
18S FOC 150A
电调/ESC
MF4315P
桨叶/PROPELLER
A12L-18S推荐方案
挂载容积
30L
四轴农业植保无人机
挂载容积
40L
六轴农业植保无人机
起飞重量
60~72kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
90~108kg
六轴多旋翼无人机
型号名称 | A12L KV70 | 适用碳管直径 | 50mm |
套装配置 | A12L-18S (电机)+18S FOC 150A (电调)+ MF4315P (螺旋桨) | 线材质、线号、颜色 | 电源线:10#AWG红黑 信号线:5P特氟龙线 |
推荐电池 | 14~18S (LiPo) | 线长 | 1700±5mm |
单轴额定拉力 | 15~18kg | 整机含引线重量 | 2400±2%g (含桨叶) |
额定拉力力效 | 8.8g/W (16.2kg) | 防护等级 | IPX6 |
最大拉力 | 38.5kg | 使用环境温度 | -20~55℃ |
最大持续功率 | 2400W |
电机参数 | |||
定子尺寸 | 111*18mm | KV | 70 |
电调参数 | |||
油门行程范围 | 1100~1940us | 最大电压 | 76V |
通讯方式 | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | 最大电流 (短时持续) | 150A (开放环境且温度≤60℃) |
控制方式 | PWM/CAN | BEC | 无 |
桨叶参数 | |||
规格型号 | MF4315P | 长度 | 43英寸 (1090.7mm) |
型号 | 电压 (V) | 油门点 | 电流 (A) | 拉力 (g) | 扭矩 (N·m) | 转速 (RPM) | 电机效率 (%) | 综合力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
A12L KV70 + 18S FOC 150A + MF4315P | 69 | 30% | 6.87 | 6090 | 2.98 | 1296 | 85.40 | 12.90 | 165 (环境温度: 34.2) | |
35% | 10.42 | 8333 | 4.01 | 1518 | 88.60 | 11.60 | ||||
40% | 15.06 | 10890 | 5.19 | 1728 | 90.20 | 10.50 | ||||
45% | 20.55 | 13492 | 6.41 | 1926 | 91.30 | 9.50 | ||||
50% | 26.81 | 16217 | 7.68 | 2106 | 91.40 | 8.80 | ||||
55% | 34.19 | 19141 | 9.00 | 2304 | 92.00 | 8.10 | ||||
60% | 42.02 | 22001 | 10.29 | 2454 | 91.20 | 7.60 | ||||
65% | 50.39 | 24514 | 11.49 | 2634 | 90.90 | 7.00 | ||||
70% | 59.13 | 27067 | 12.68 | 2766 | 90.00 | 6.60 | ||||
75% | 68.63 | 29569 | 13.89 | 2898 | 88.90 | 6.20 | ||||
80% | 78.26 | 31996 | 14.98 | 3027 | 87.90 | 5.90 | ||||
85% | 88.71 | 34306 | 16.06 | 3150 | 86.50 | 5.60 | ||||
90% | 96.27 | 35900 | 16.73 | 3225 | 85.10 | 5.40 | ||||
95% | 103.59 | 37346 | 17.36 | 3300 | 84.00 | 5.20 | ||||
100% | 109.88 | 38588 | 17.90 | 3365 | 83.30 | 5.10 | ||||
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。 (以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) |
负载曲线图