
V SERIES ESC
V60A 24S
FOC电调进阶版 | 功能多 | 性能强




响应迅捷
驱动高效
控制精准
低噪运行




响应迅捷
驱动高效
控制精准
低噪运行
推荐配置
U13 II
电机
V60A 24S
电调
G32
桨叶
基本参数
12~24S (最大105V)
支持电压
35A
持续电流
65A
最大电流
180g(不含线)/283.5g
电调重量
115*57*26.5mm
电调尺寸









推荐配置
基本参数
12~24S (最大105V)
支持电压
35A
持续电流
65A
最大电流
180g(不含线)/283.5g
电调重量
115*57*26.5mm
电调尺寸
 
						| 型号名称 | V60A24S | 电源线 | 硅胶线-红色/黑色- 14AWG-1200mm | 
| 电调外观尺寸 | 115*57*26.5mm(长*宽*高) | 信号线 | 屏蔽线-黑色-OD4.2-5C- 330mm-JP-3P*2- 黑空白-绿黄灰 | 
| 重量(含线) | 283.5g | 编码器线 | 屏蔽线-黑色-24AWG- 5C-370mm-M6航空头 | 
| 电机线 | 硅胶线-橙色-14AWG-250mm | 通讯方式 | PWM/CAN | 
| 支持电压 | 12~24S(最大105V) | BEC | 无 | 
| 持续输出电流 | 35A | 油门行程范围 | 1040~1940 | 
| 瞬间输出电流( | 65A | 油门刷新频率 | 50~500Hz | 
| 待机功耗 | ≤50mA@100V | 油门响应速度 | 300ms | 
 
						
