T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

V200A 24S

5599.00

可用积分: 5500 积分 赠送积分: 5599 积分

购买数量:

5599.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

V200A 24S
V SERIES ESC
V200A 24S
FOC电调进阶版 | 功能多 | 性能强
响应迅捷
驱动高效
控制精准
低噪运行
响应迅捷
驱动高效
控制精准
低噪运行

推荐配置

V13L
电机
V200A 24S
电调
G38
桨叶

基本参数

12~24S (最大105V)

支持电压

100A

持续电流

200A

最大电流

580g(不含线)/748g

电调重量

146*74*39.5mm

电调尺寸

工程图
V200A 24S-cn.png
基础参数
型号名称V200A24S电源线硅胶线-红色/黑色-
10AWG-1200mm
电调外观尺寸146*74*39.5mm(长*宽*高)信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-
5C-500mm-JP-3P*2-
黑空白-绿黄灰
重量(含线)748g编码器线屏蔽线-黑色-24AWG-
5C-460mm-M6航空头
电机线硅胶线-橙色-10AWG-250mm通讯方式PWM/CAN
支持电压12~24S(最大105V)BEC
持续输出电流100A油门行程范围1040~1940
瞬间输出电流(200A油门刷新频率50~500Hz
待机功耗≤50mA@100V油门响应速度300ms
包装清单
V200A 24S-pack-cn.jpg
使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com