T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL1040

询价请联系 0791-88166015

赠送积分: 0 积分

购买数量:

0.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

VL1040 detail1
VL Series Propulsion System
VL系列动力系统
VL1040
KV150
电机
VL248A
电调
VZ32
桨叶
VL1040 detail2
定桨快而省
快 (秒级定桨)
360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转 带来的气流扰动,确保固定翼飞机的气动布局 不受影响,从而提升飞行安全性。
省 (自适应定桨)
根据外力的变化,电调通过调节电流大小 来控制定桨力矩,降低功耗同时减少发热, 达到节能效果。
*电机定桨功耗约10W
VL1040 detail3
IP45
新增防尘网,结合优化的电机结构,IP防护 等级提升至IP45,有效阻隔粉尘侵入, 保障绕组绝缘性能与使用寿命。
VL1040 detail4
温度回传 实时监控
即使在高负荷工况下,电机运行也能稳定可控。
推 荐 配 置
14S
推荐电压
45.7kg
单轴最大拉力
65~70kg复合翼
推荐起飞重量 (四轴)
工程图
VL1040-draw-cn.jpg
基础参数
电机型号VL1040 KV150磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ107.2*64.8mm线规格*长度漆包线150mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级200℃
槽级数36N42P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 12OUT: 10转子动平衡标准≤20mg
轴承型号进口6001轴承防护等级IPX5
离心式散热方式包装尺寸180*130*70mm
型号VL1040KV (RPM/V)150
推荐电池14S空载电流 (10V)4.1A
内阻 (25℃)8mΩ最大电流245A
最大持续功率 (180s)2900W使用环境温度-30~55℃
最大拉力45kg电机重量 (含线)1100g
电调参数
型号VL248A 14S控制方式PWM/CAN
最大电压63V通讯方式CAN
最大电流 (10s)250A (开放环境且温度≤60℃)定桨方式电子定桨
最大持续电流125A (在一定散热条件下)编码器线M6-4航空头-450±10mm
待机功耗≤15mA输出线硅胶线-黑色-8AWG-
240±10mm
油门行程范围1100~1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-8AWG-
1920±15mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C-
1980±15mm-JP-3P*2
油门响应速度300ms重量 (含线)455g
桨叶参数
型号VZ32*12英寸 (812.8*304.8mm)重量133g
测试参数
型号电压
(V)
油门点拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
VL1040 KV150
+
VL248A 14S
+
VZ32*12
5030%56572.2413.4822246758.38109
(环境温度: 25)
35%74652.9319.6525389837.59
40%96923.7227.38284613717.07
45%120714.6036.69314418366.58
50%144725.5247.33343423686.11
55%171246.5260.29371430165.68
60%197077.5074.87398337435.26
65%225758.6091.76422945854.92
70%253399.66109.63446254744.63
75%2799210.70128.91468964344.35
80%3073311.79149.32489274534.12
85%3305012.71170.75506385123.88
90%3594513.82193.73524296483.73
95%3822614.78215.325389107223.57
100%3930015.20227.435471113293.47
VL1040 KV150
+
VL248A 14S
+
VZ32*12
6030%86573.3019.19266511527.51/
35%113584.3027.91303316756.78
40%143465.4238.73338823236.17
45%175886.6652.05373231235.63
50%209287.9367.47405840495.17
55%242999.2585.27436351114.75
60%2787410.65105.49464363194.41
65%3126911.96126.71490475874.12
70%3452713.26149.26514189353.86
75%3771814.52172.215347103023.66
80%4056115.69195.865524117103.46
85%4280016.64216.435660129323.31
90%4502217.57235.155778140573.20
100%4579717.84245.865812146953.12
注意:电机温度为50V电压20kg拉力下电机运行10分钟的线圈温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单
VL1040-pack-cn.jpg
使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com