T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL1155

询价请联系 0791-88166015

赠送积分: 0 积分

购买数量:

0.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

VL1155 detail1
VL Series Propulsion System
VL系列动力系统
VL1155
KV65
电机
VL200A
电调
VA40
桨叶
VL1155 detail2
定桨快而省
快 (秒级定桨)
360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转 带来的气流扰动,确保固定翼飞机的气动布局 不受影响,从而提升飞行安全性。
省 (自适应定桨)
根据外力的变化,电调通过调节电流大小 来控制定桨力矩,降低功耗同时减少发热, 达到节能效果。
*电机定桨功耗约10W
VL1155 detail3
IP45
新增防尘网,结合优化的电机结构,IP防护 等级提升至IP45,有效阻隔粉尘侵入, 保障绕组绝缘性能与使用寿命。
VL1155 detail4
温度回传 实时监控
即使在高负荷工况下,电机运行也能稳定可控。
推 荐 配 置
24S
推荐电压
57kg
单轴最大拉力
90~105kg复合翼
推荐起飞重量 (四轴)
工程图
VL1155-draw-cn.jpg
基础参数
电机型号VL1155 KV65磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ120.5*60.9mm线规格*长度漆包线150mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级200℃
槽级数36N40P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 15OUT: 12转子动平衡标准≤20mg
轴承型号进口6002轴承防护等级IPX5
离心式散热方式包装尺寸282*172*80mm
型号VL1155KV (RPM/V)65
推荐电池24S空载电流 (10V)2.4A
内阻 (25℃)21.5mΩ最大电流161A
最大持续功率 (180s)3300W使用环境温度-30~55℃
最大拉力57kg电机重量 (含线)1420g
电调参数
型号VL200A 24S控制方式PWM/CAN
最大电压108V通讯方式CAN
最大电流 (10s)200A (开放环境且温度≤60℃)定桨方式电子定桨
最大持续电流120A (在一定散热条件下)编码器线M6-4航空头-450±10mm
待机功耗≤15mA输出线硅胶线-黑色-8AWG-
240±10mm
油门行程范围1100~1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-8AWG-
1930±15mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C-
1980±15mm-JP-3P*2
油门响应速度300ms重量 (含线)530g
桨叶参数
型号VZ40*16.1英寸 (1016*408.9mm)重量208g
测试参数
型号电压
(V)
油门点拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
VL1155 KV65
+
VL200A 24S
+
VZ40*16.1
88.830%83814.039.5516758489.89112
(环境温度: 25)
35%111095.2814.12191712538.87
40%139186.6019.51215817338.03
45%173468.1826.57239523627.35
50%212059.9635.41262731496.73
55%2538411.9246.08286241116.17
60%2953613.9358.02307751685.72
65%3402716.0271.63328863775.34
70%3856518.1887.61348778044.94
75%4296320.40104.97368193924.58
80%4653122.12120.633823107214.34
85%4894623.24131.613914116894.19
90%5162324.55144.994010128664.01
95%5418325.79158.934099140753.85
100%5526526.39166.364140147393.75
VL1155 KV65
+
VL200A 24S
+
VZ40*16.1
10030%104595.0211.92189611928.78/
35%139866.6417.58216617577.96
40%179568.4724.86243224867.22
45%2234210.4834.10269134106.55
50%2702912.6945.05294145076.00
55%3204915.0958.16319058245.50
60%3699917.4572.49341672525.10
65%4189219.8690.25362790254.64
70%4636122.10107.033818107054.33
75%5054824.12124.623972124754.05
80%5359825.59140.634091140753.81
85%5499226.34148.644146147893.72
90%5687127.22158.464204158063.60
100%5703627.29161.834214161413.53
注意:电机温度为88.8V电压26kg拉力下电机运行10分钟的线圈温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单
VL1155-pack-cn.jpg
使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com