T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL1380

询价请联系 0791-88166015

赠送积分: 0 积分

购买数量:

0.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

VL1380 detail1
VL Series Propulsion System
VL系列动力系统
VL1380
KV60
电机
VL300A
电调
VZ45
桨叶
VL1380 detail2
定桨快而省
快 (秒级定桨)
360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转 带来的气流扰动,确保固定翼飞机的气动布局 不受影响,从而提升飞行安全性。
省 (自适应定桨)
根据外力的变化,电调通过调节电流大小 来控制定桨力矩,降低功耗同时减少发热, 达到节能效果。
*电机定桨功耗约10W
VL1380 detail3
IP45
新增防尘网,结合优化的电机结构,IP防护 等级提升至IP45,有效阻隔粉尘侵入, 保障绕组绝缘性能与使用寿命。
VL1380 detail4
温度回传 实时监控
即使在高负荷工况下,电机运行也能稳定可控。
推 荐 配 置
24S
推荐电压
83kg
单轴最大拉力
140~150kg复合翼
推荐起飞重量 (四轴)
工程图
VL1380-draw-cn.jpg
基础参数
电机型号VL1380 KV60磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ149.6*63.8mm线规格*长度漆包线150mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级200℃
槽级数36N42P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 20转子动平衡标准≤20mg
轴承型号进口6904轴承防护等级IPX5
离心式散热方式包装尺寸282*172*80mm
型号VL1380KV (RPM/V)60
推荐电池24S空载电流 (10V)4.8A
内阻 (25℃)13mΩ最大电流230A
最大持续功率 (180s)4500W使用环境温度-30~55℃
最大拉力83kg电机重量 (含线)2400g
电调参数
型号VL300A 24S控制方式PWM/CAN
最大电压108V通讯方式CAN
最大电流 (10s)300A (开放环境且温度≤60℃)定桨方式电子定桨
最大持续电流150A (在一定散热条件下)编码器线M6-4航空头-465±10mm
待机功耗≤15mA输出线硅胶线-黑色-7AWG-
290±10mm
油门行程范围1100~1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-7AWG-
1950±15mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C-
2030±15mm-JP-3P*2
油门响应速度300ms重量 (含线)825g
桨叶参数
型号VZ45*18英寸 (1143*457.2mm)重量320g
测试参数
型号电压
(V)
油门点拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
VL1380 KV60
+
VL300A 24S
+
VZ45*18
88.830%140327.5017.73162615698.94135
(环境温度: 25)
35%1910810.1926.93189623868.01
40%2424012.8637.22213632877.38
45%2912115.5648.66234642966.78
50%3442218.3662.00254754806.28
55%3955021.1776.39274867435.87
60%4443023.8191.61289880655.51
65%5070027.27111.47308298535.15
70%5596930.21130.783240115364.85
75%6167033.42153.043399134944.57
80%6681436.30175.103532154424.33
85%6935437.79185.953630163884.23
90%7359640.31207.843714183054.02
95%7728742.50228.853786201733.83
100%7914143.53240.833852212223.73
VL1380 KV60
+
VL300A 24S
+
VZ45*18
10030%179549.5521.82186021858.22/
35%2446513.0233.47219033527.30
40%3066216.2746.23240946216.64
45%3702619.7460.91265260896.08
50%4343623.2477.64286577565.60
55%4951526.5095.24307695155.20
60%5649730.38116.453270116454.85
65%6292033.95139.203480138984.53
70%6889837.41162.903586161864.26
75%7425740.53187.793720186493.98
80%7856043.05209.523832208073.78
85%8063544.34220.303870219533.67
90%8246145.05231.823930230963.57
100%8302445.65234.243930233263.56
注意:电机温度为88.8V电压40kg拉力下电机运行10分钟的线圈温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单
VL1380-pack-cn.jpg
使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com