T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT5330-A 25-30CC

1159.00

可用积分: 1100 积分 赠送积分: 1159 积分

• 包装重量:900g,外盒尺寸:185*105*75mm
KV:
  • KV220
购买数量:

1159.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
电机型号/KV值AT5330 KV220磁铁耐温等级E级150℃
电机外观尺寸(mm)Φ63*117.3硅胶线规格x长度(mm)漆包线引出100
定子工艺防锈处理,180℃涂敷漆包线耐温等级C级 220℃
槽极数12N14P线圈耐压1000V/5s
电机轴径(mm)IN:10 OUT:8转子动平衡标准≤5mg
轴承型号6800/6900ZZ轴承防尘防水等级IP35
KV值KV220电池(Lipo)/电压推荐12S(单节4.2V)/42-52V
空载电流(18V)3.0A电调推荐AT115A (6-12S)
最大电流(A)75A/持续180s螺旋桨推荐18-20寸
最大持续功率715W电机重量(g)含线重量685g
含线内阻(mΩ)24包装重量(g)900g
尾推电机/KV值AT5330 KV220垂起电机/KV值推荐V605 KV210
尾推螺旋桨推荐18-20寸垂起螺旋桨推荐V22*7.4
尾推电调推荐AT115A(6-12S)垂起电调推荐FLAME 80A HV
尾推电池(Lipo)/电压推荐12S(单节4.2V)/42-52V垂起电池(Lipo)/电压推荐12S(单节4.2V)/42-52V
尾推使用拉力推荐(kg)4-6垂起单轴拉力推荐(kg)4.5-6
最大起飞重量(4轴)(kg)18-24
测试参数 导出Excel
电机型号螺旋桨油门点电压
(V)
拉力
(g)
转矩
(N*m)
电流
(A)
转速
(rpm)
输入功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
AT5330
KV220
18*1040%44.2016650.415.443555240.506.9277℃
45%44.1720660.517.043949310.846.65
50%44.1125680.629.444390416.306.17
55%44.0332020.7813.064885574.965.57
60%43.9837540.9316.215277712.745.27
65%43.9242851.0719.455642854.215.02
70%43.8247631.2924.4860401072.854.44
75%43.7354091.4929.8464481304.904.15
80%43.6260671.6835.3368031540.793.94
90%43.4074042.0847.8974882078.383.56
100%43.0782762.6165.3480752814.252.94
19*1040%44.1819360.486.203509273.707.0891℃
45%44.1324030.598.013899353.386.80
50%44.0429670.7310.864324478.306.20
55%43.7437020.9215.104807660.325.61
60%43.6543241.0718.495185806.945.36
65%43.6149581.2221.935538956.505.18
70%43.5257291.4127.0559341177.094.87
75%43.4365811.6332.9963401433.074.59
80%43.3173291.8238.5166641668.084.39
90%43.0689642.2552.1273132244.063.99
100%42.76105182.7368.9278982947.273.57
20*1040%44.0622010.546.713471295.507.45102℃
45%43.9427330.678.963852393.756.94
50%43.8633710.8311.914267522.496.45
55%43.6641561.0216.384728715.045.81
60%43.5548831.2020.415115888.925.49
65%43.5155911.3724.4954651065.785.25
70%43.4464441.5929.8258421295.524.97
75%43.2873991.8236.3362231572.194.71
80%43.1782482.0442.5065441834.724.50
90%43.00100622.5157.5871892475.764.06
100%42.68119133.0075.3477563215.343.70
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的外壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)
包装清单

    中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com