T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VZ20*8.2

749.00

可用积分: 700 积分 赠送积分: 749 积分

购买数量:

749.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

vz detail1

VZ系列
-VTOL垂直起降螺旋桨

跳出传统多旋翼螺旋桨的性能局限,为VTOL提供更强劲、更耐用、更轻便的螺旋桨

VTOL垂直起降螺旋桨
需要什么?

高强度、高刚度与轻量化

高强度

抵抗高转速下的巨大离心载荷与机动交变 载荷,避免结构失效

高刚度

确保紧凑布局下的叶尖安全间隙抑制气动 弹性变形,防止颤振

轻量化

降低转动惯量,实现飞控系统的快速推力 响应与更高姿态控制带宽

优秀的气动设计

VTOL特有的起降与巡航双重工况,对螺旋桨提出了新的需求

垂直起降阶段

需大推力、高功率,要求桨盘 在有限翼面积内输出最大升力

巡航阶段

螺旋桨停转,需降低型阻以减少功耗,实现 “隐身” 低耗

过渡稳定性:
抵抗复杂流场干扰

大迎角、低速、非定常流场带来的极端挑战,传统桨叶强度不足,过渡稳定性差,是事故高发区

大迎角非定常流场

飞行器处于大迎角、低速状态流场极其复杂

气流非轴对称

来流与旋转轴夹角显著,气流非轴对称进入桨盘

剧烈周期变化

桨叶局部受力在旋转一周内剧烈变化诱发颤振,推力波动大

为应对传统螺旋桨在VTOL(垂直起降模式)应用中的挑战

我们推出了VZ系列螺旋桨

VZ系列螺旋桨技术特点

先进复合材料与优异气动设计协同,让动力输出始终高效、可靠、可控

抗弯抗扭铺层设计

优化纤维方向与比例,实现强度与刚度最大化

预浸料模压一体化成型

制品孔隙率低于1%,质量稳定可靠

PMI夹心材料

轻质高强芯材,在增加刚度的同时有效控制总重

30%

抗弯强度

大幅增强抗冲击与抗变形能力 应对复杂工况更耐用

20%

扭转刚度

优化动力传导效率
减少运行中的能量损耗

桨根优化:安全冗余设计

桨根厚度进行优化,在兼顾桨叶强度冗余同时,降低连接螺栓载荷

V30桨叶

VZ30桨叶

气动优先:为垂直起降大推力服务

专属高升阻比翼型

针对VTOL工况优化,提升最大升力系数

巡航低阻桨型

优化高速飞行效率,延长续航时间

特殊桨尖

降低降噪,提升气动稳定性

提供10~100英寸的VTOL螺旋桨定制服务

支持多规格螺距与电机精准匹配全栈自主研发,质量稳定可控

气动/结构设计

模具制造

复材模压

测试验证

① 页面内的外观示意图及产品效果图仅供参考,请以实物为准。

② 抗弯强度与扭转刚度提升数据,来源于VZ系列螺旋桨和G系列螺旋桨对比测试。

③ 螺栓剪切载荷降低数据,来源于VZ系列螺旋桨安装螺栓与V系列螺旋桨安装螺栓仿真对比数据。

④ 以上测试数据基于我司实验室特定环境和设备,数据及参数的实际情况会因测试环境、测试平台与软件等不同略有差异。

工程图

VZ20x8.2-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
直径 (Inch)20(508mm)材质树脂基碳纤维复合材料+PMI夹芯
螺距 (Inch)8.2(208.3mm)表面工艺哑光
单支平均重量 (g)38类型一体直桨
推荐最大转速 (RPM)7300应用场景垂直起降复合翼无人机
多旋翼模式
推荐最大拉力 (kg)11.2连接方式及尺寸法兰连接,Ø6mm中心孔,Ø12mm螺栓分布圆,带2个Ø3mm安装孔
极限转速 (RPM)8000推荐动力搭配
极限拉力 (kg)14
测试参数 导出Excel
环境温度 22 °C
海拔高度 25 m
转速
(RPM)
扭矩
(N·m)
拉力
(gf)
输出功率
(W)
力效
(gf/W)
vz20x8.2-draw.png38000.712942281.9510.43
41000.833447356.329.67
44000.963998443.549.01
47001.114594544.688.43
50001.265236660.797.92
53001.435922792.957.47
56001.616654942.227.06
59001.8074321109.676.70
62002.0082541296.376.37
65002.2191221503.396.07
68002.43100351731.785.79
71002.67109941982.635.54
74002.91119972257.005.32
77003.17130462555.955.10
80003.44141412880.554.91
特别说明
受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差;
请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸;
包装清单

VZ20x8.2-pack-cn.png

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com