T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT1050 150CC

4699.00

可用积分: 4699 积分 赠送积分: 4699 积分

购买数量 :

4699.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

AT1050

FIXED WING

AT1050 固定翼电机

150CC发动机理想替代方案

AT1050

推荐方案

AT1050

AT1050

实时监控电机转速

实时监控
电机转速

AT1050

可定制加装编码器,实时掌控安全飞行转速

AT1050

可拆桨座 多样应用

AT1050

适应固定翼一体桨、折叠桨等桨叶的安装
既方便也提供安全的锁桨方式

AT1050

高效散热 提高寿命

AT1050

底部贴合散热片

工程图

  1050.jpg

基础参数 导出Excel
电机型号AT1050磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ110.6*119.8mm引线规格x长度漆包线100mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级220℃
槽极数24N28P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN:15mm
OUT:12mm
转子动平衡标准≤30mg
轴承型号6902/6202ZZ轴承包装尺寸246*162*139mm
KV值90空载电流 (15V)5.6A
最大持续功率5947W最大电流135A
工作额定电压 (LiPo)24S相间内阻7.2mΩ
最大拉力36kg电机重量 (含线)2600g
测试参数 导出Excel
型号油门点
(%)
电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速
(RPM)
扭矩
(N·m)
拉力
(g)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
AT1050
KV90
29*1240%88.2631.15274940194.91137405.00101
(环境温度:
28℃)
45%88.1537.89334043125.68158914.76
50%87.9650.67445747887.09197424.43
55%87.7961.63541151148.22227474.20
60%87.6466.08579152468.65239654.14
65%87.5072.19631754069.26256264.06
70%87.3779.596954558210.00274283.94
75%87.2488.257698577110.78294373.82
80%87.1296.538409593811.55311893.71
90%86.87112.399764623812.93339043.47
100%86.48139.7712087661115.06366663.03
30*1040%88.3130.17266540334.69135665.0998
(环境温度:
28℃)
45%88.2136.97326143385.42157724.84
50%88.0249.28433747986.77196814.54
55%87.8759.77525151177.91226604.31
60%87.8464.14563452478.33239114.24
65%87.8270.23616754078.91254654.13
70%87.7777.66681655889.63273984.02
75%87.6785.787521577310.38293143.90
80%87.6293.258170594111.02309353.79
90%87.42108.639496624912.33332353.50
100%87.12134.4511712660014.37361293.08
30*1240%88.2731.68279738255.17142935.11HOT
(环境温度:
28℃)
45%88.1538.79341941106.03165664.85
50%88.0446.74411543976.96191074.64
55%87.7167.80594749779.21248084.17
60%87.6273.17641151129.74261764.08
65%87.5080.247022527110.45278853.97
70%87.3788.347718544411.20297263.85
75%87.2397.448499562012.01317253.73
80%87.08107.119327579212.85337423.62
90%86.84124.5810819607614.37358653.31
100%86.40152.2713156641416.59386962.94
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的钢圈温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单

     50中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com