T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT2826 长轴

469.00

可用积分: 469 积分 赠送积分: 469 积分

• 包装重量:270g,外盒尺寸:105*65*50mm
KV :
  • KV1100
  • KV900
购买数量 :

469.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
测试型号长轴KV900重量(含线)175g
电机尺寸Φ35.2*69.5mm相间内阻24mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:5mm
OUT:5mm
工作额定电压(Lipo)3-4S
空载电流(10V)2.2A最大电流(180s)57A
最大持续功率(180s)172W推荐搭配/
测试型号长轴KV1100重量(含线)175g
电机尺寸Φ35.2*69.5mm相间内阻110mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:5mm
OUT:5mm
工作额定电压(Lipo)3-4S
空载电流(10V)2.9A最大电流(180s)59A
最大功率(180s)110W推荐搭配/
最大持续功率252W

测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AT2826
长轴
KV900
APC
12*6
40%15.1111.43172.6162580.18811176.4798

(环境温度:

/)

45%15.0713.63205.4766340.21312726.19
50%15.0315.68235.8169500.23614065.96
55%15.0017.71265.6972630.25615285.75
60%14.9719.84296.8675090.28116705.63
65%14.9321.92327.2077820.30017795.44
70%14.8824.53365.1680800.32319335.29
75%14.8228.51422.4384680.37021555.10
80%14.7433.36491.6788790.41123974.87
90%14.5842.72622.9095560.48928104.51
100%14.5047.28685.8497980.52429924.36
APC
13*6.5
40%15.1012.19183.9756110.21612166.61HOT
45%15.0514.84223.2960120.24713886.22
50%15.0117.32259.9863450.27615415.93
55%14.9719.81296.4766380.30416985.73
60%14.9122.84340.6769480.33818855.53
65%14.8526.58394.7572970.37620915.30
70%14.7930.38449.2476560.41522915.10
75%14.7134.95514.2380000.45625134.89
80%14.6339.79582.1483250.51027454.71
90%14.4451.45743.0289530.59432124.32
100%14.3557.16820.0291830.63734094.16
APC
14*7
40%11.368.96101.7641700.1578268.1187

(环境温度:

/)

45%11.3310.62120.3344350.1799437.84
50%11.2912.63142.6147090.20210617.44
55%11.2614.76166.1649520.22711897.16
60%11.2316.66187.0251730.24912986.94
65%11.1819.33216.1554570.27814446.68
70%11.1322.74252.9557380.31316246.42
75%11.0626.62294.4260670.34917986.11
80%10.9930.69337.3963380.38519715.84
90%10.8241.07444.5869060.46623505.29
100%10.7744.15475.5970480.48824475.14
APC
15*8
40%11.348.92101.1037450.1889219.11HOT
45%11.3110.56119.5039490.21010308.62
50%11.2812.69143.1441820.23911688.16
55%11.2315.35172.3844650.26913287.70
60%11.1719.17214.0848050.31215347.17
65%11.1023.09256.3850950.35417306.75
70%11.0427.02298.2053720.39319146.42
75%10.9532.45355.2856500.44121406.02
80%10.8836.74399.6758790.47623175.80
90%10.7146.75500.9062770.55726805.35
100%10.6351.81550.8064240.59228445.16
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
AT2826
长轴
KV1100
APC
12*6
40%11.2813.27149.7258580.1629786.5386

(环境温度:

/)

45%11.2415.55174.8362110.18210946.26
50%11.2018.01201.8165070.20512286.09
55%11.1720.15225.0467990.22413295.91
60%11.1322.60251.4570360.24514575.79
65%11.0924.78274.7372420.26215595.68
70%11.0527.21300.5474780.28116635.53
75%10.9930.65336.9478060.30818265.42
80%10.9135.65388.9782060.34420285.21
90%10.7645.19486.1188370.40623634.86
100%10.6750.12535.0390370.43525314.73
APC
13*6.5
40%11.2714.15159.4652790.18810536.60HOT
45%11.2216.89189.5056210.21311976.32
50%11.1819.58218.8459150.23813376.11
55%11.1322.69252.3962200.26514825.87
60%11.0924.86275.6264090.28415855.75
65%11.0328.58315.1767260.31417515.55
70%10.9632.83359.6970510.34619225.34
75%10.8937.14404.4173580.37820955.18
80%10.8042.24456.3776720.41322855.01
90%10.6153.95572.5782070.48826754.67
100%10.5359.09622.0284150.51128104.52
注意:电机温度为100%油门下电机运行33分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com