T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT4125长轴

789.00

可用积分: 700 积分 赠送积分: 789 积分

KV :
  • KV250
  • KV540
购买数量 :

789.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
测试型号长轴 KV250重量(含线)350g
电机尺寸Φ50*74mm相间内阻68mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:6mm
OUT:6mm
工作额定电压(Lipo)12S
空载电流(10V)1.0A最大电流(180s)50A
最大持续功率365W推荐搭配/
测试型号长轴 KV540重量(含线)355g
电机尺寸Φ50*74mm相间内阻14mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:6mm
OUT:6mm
工作额定电压(Lipo)6S
空载电流(10V)2.6A最大电流(180s)85A
最大持续功率446W推荐搭配/
测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AT4125
长轴
KV250
APC
15*8
40%44.372.76122.3839220.21010278.3978
(环境温度:/)
45%44.343.42151.6243190.25412428.19
50%44.315.02222.6249110.33416317.33
55%44.286.78300.4354530.41920426.80
60%44.258.71385.5759310.50224336.31
65%44.2010.86479.9163680.57927915.82
70%44.1613.22583.5667670.66932135.51
75%44.1016.36721.4072370.77937195.15
80%44.0419.79871.7377030.89342204.84
90%43.9028.101233.4084061.15350784.12
100%43.7039.921744.4691451.47358383.35
APC
16*8
40%44.353.27145.1638630.26112538.6396
(环境温度:/)
45%44.334.11182.3142490.32015278.37
50%44.305.86259.4148150.41419837.65
55%44.268.26365.4353730.51724696.76
60%44.2110.58467.5658000.61729356.28
65%44.1613.15580.6162340.72234005.86
70%44.1216.13711.6966430.84339335.53
75%44.0519.73869.1970580.96344765.15
80%43.9724.101059.8575001.10250424.76
90%43.8033.501467.4581691.38361824.21
100%43.5847.042049.6288311.72370533.44
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
AT4125
长轴
KV540
APC
15*8
40%22.3811.21250.8149430.34116746.6884
(环境温度:/)
45%22.3413.58303.3253130.39519296.36
50%22.2916.21361.2756500.45222056.10
55%22.2419.14425.8459780.51324925.85
60%22.1823.20514.3963820.59528645.57
65%22.1027.69611.8768060.67632335.28
70%22.0232.79722.0371930.76636555.06
75%21.9338.58845.8775710.86340814.82
80%21.8045.80998.4679630.97045414.55
85%21.6852.891146.8483011.07249514.32
90%21.5262.571346.8885771.21351633.83
100%21.3672.771554.0888791.34455373.56
APC
16*8
40%22.2011.43253.8546370.37817987.0897
(环境温度:/)
45%22.1613.89307.7649700.43720696.72
50%22.1116.79371.3353090.50223806.41
55%22.0520.26446.9056860.58527716.20
60%21.9625.87568.1161180.69432415.70
65%21.8631.71693.1165220.80437385.39
70%21.7737.21810.0168730.89641455.12
75%21.6644.10955.0172391.01146354.85
80%21.5152.741134.5375971.14952074.59
90%21.2369.581477.3582061.37060544.10
100%21.0381.721718.7084921.52866183.85
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

      中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com