尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求

AUZ系列
-电动固定翼螺旋桨
与AT电机精准匹配,爆发与续航兼得。全布局适配,多尺寸覆盖
高效气动设计
针对电动固定翼无人机开发专用翼型,提升气动效率,同时降低噪音

专用翼型设计
针对电动固定翼无人机优化的翼型剖面
CFD仿真验证
精确到剖面的流场分析,优化每一处剖面的气动性能
前飞效率优化
AUZ全系多螺距可选,每款基于一定速度区间优化气动外形。
按您的飞行包线选型,目标速度区间内高效率输出,巡航更省电





动力精准匹配
优化弦长与迎角组合 + AT电机转速、扭矩特性 = 动力系统效率提升
减少能耗
提升航时
快速动态响应
优化质心分布、降低转动惯量,提升加减速响应速度,让飞行操控更精准


优化质心分布
均衡质量分布
降低转动惯量
提升响应速度
加速减速优化
双向快速响应
飞行操控精准
更精准的操控体验
更强更刚结构
针对固定翼飞行工况设计铺层,采用预浸料 + PMI 芯材 + 模压一体成型工艺,
实现 “轻量化 + 高刚度 + 高强度” 的结构平衡,抗形变,寿命长

抗弯抗扭铺层设计
优化纤维方向与比例,实现强度与刚度最大化

预浸料模压一体化成型
制品孔隙率低于1%,质量稳定可靠

PMI夹心材料
轻质高强芯材,在增加刚度的同时有效控制总重
多环境适应性
确保材料与工艺应对高低温、潮湿、盐雾、紫外线等恶劣环境,保持性能稳定,延长使用寿命
宽温域工作能力
从严寒到酷热,始终保持卓越性能



抗潮抗湿

盐雾防护

抗紫外线
多飞行布局兼容
适配常规布局、飞翼、VTOL等多种固定翼无人机,一桨适配多场景,覆盖测绘、物流、巡检等主流应用

常规布局

飞翼布局

VTOL
主流应用场景
覆盖各行业无人机应用需求
测绘勘探
物流配送
电力巡检
农业植保
应急救援
安防监控
宽域定制服务
尺寸覆盖12~34英寸,支持不同螺距、不同飞行速度的专属定制,精准匹配各类飞行任务需求
尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求





| 直径(Inch) | 18 (457.2mm) | 材质 | 树脂基碳纤维复合材料+PMI夹芯 |
| 螺距(Inch) | 12 (304.8mm) | 表面工艺 | 哑光 |
| 单支平均重量(g) | 36 | 类型 | 一体碳纤桨 |
| 推荐最大(RPM)转速 | 8900 | 应用场景 | 固定翼无人机 |
| 推荐最大拉力(kg) | 12 | 连接方式及尺寸 | Ø8mm电机轴中心锁紧 |
| 极限转速(RPM) | 10100 | 推荐动力搭配 | 推荐方案:AT5220/AT5230/AT5330/AT7215+AUZ18*12 |
| 极限拉力(kg) | 15 |
| 环境温度 22 °C 海拔高度 25 m | 转速 (RPM) | 扭矩 (N·m) | 拉力 (gf) | 输出功率 (W) | 力效 (gf/W) | |||
![]() | 4500 | 0.84 | 3157 | 396.30 | 7.97 | |||
| 4900 | 0.99 | 3794 | 507.99 | 7.47 | ||||
| 5300 | 1.17 | 4466 | 647.66 | 6.90 | ||||
| 5700 | 1.37 | 5173 | 818.81 | 6.32 | ||||
| 6100 | 1.60 | 5915 | 1024.96 | 5.77 | ||||
| 6500 | 1.87 | 6692 | 1269.61 | 5.27 | ||||
| 6900 | 2.15 | 7504 | 1556.27 | 4.82 | ||||
| 7300 | 2.47 | 8351 | 1888.45 | 4.42 | ||||
| 7700 | 2.81 | 9233 | 2269.65 | 4.07 | ||||
| 8100 | 3.19 | 10151 | 2703.39 | 3.75 | ||||
| 8500 | 3.59 | 11103 | 3193.17 | 3.48 | ||||
| 8900 | 4.02 | 12091 | 3742.50 | 3.23 | ||||
| 9300 | 4.47 | 13113 | 4354.89 | 3.01 | ||||
| 9700 | 4.96 | 14171 | 5033.84 | 2.82 | ||||
| 10100 | 5.47 | 15264 | 5782.87 | 2.64 | ||||
| 特别说明 | ||||||||
| 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差; 请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸; | ||||||||