尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求

AUZ系列
-电动固定翼螺旋桨
与AT电机精准匹配,爆发与续航兼得。全布局适配,多尺寸覆盖
高效气动设计
针对电动固定翼无人机开发专用翼型,提升气动效率,同时降低噪音

专用翼型设计
针对电动固定翼无人机优化的翼型剖面
CFD仿真验证
精确到剖面的流场分析,优化每一处剖面的气动性能
前飞效率优化
AUZ全系多螺距可选,每款基于一定速度区间优化气动外形。
按您的飞行包线选型,目标速度区间内高效率输出,巡航更省电





动力精准匹配
优化弦长与迎角组合 + AT电机转速、扭矩特性 = 动力系统效率提升
减少能耗
提升航时
快速动态响应
优化质心分布、降低转动惯量,提升加减速响应速度,让飞行操控更精准


优化质心分布
均衡质量分布
降低转动惯量
提升响应速度
加速减速优化
双向快速响应
飞行操控精准
更精准的操控体验
更强更刚结构
针对固定翼飞行工况设计铺层,采用预浸料 + PMI 芯材 + 模压一体成型工艺,
实现 “轻量化 + 高刚度 + 高强度” 的结构平衡,抗形变,寿命长

抗弯抗扭铺层设计
优化纤维方向与比例,实现强度与刚度最大化

预浸料模压一体化成型
制品孔隙率低于1%,质量稳定可靠

PMI夹心材料
轻质高强芯材,在增加刚度的同时有效控制总重
多环境适应性
确保材料与工艺应对高低温、潮湿、盐雾、紫外线等恶劣环境,保持性能稳定,延长使用寿命
宽温域工作能力
从严寒到酷热,始终保持卓越性能



抗潮抗湿

盐雾防护

抗紫外线
多飞行布局兼容
适配常规布局、飞翼、VTOL等多种固定翼无人机,一桨适配多场景,覆盖测绘、物流、巡检等主流应用

常规布局

飞翼布局

VTOL
主流应用场景
覆盖各行业无人机应用需求
测绘勘探
物流配送
电力巡检
农业植保
应急救援
安防监控
宽域定制服务
尺寸覆盖12~34英寸,支持不同螺距、不同飞行速度的专属定制,精准匹配各类飞行任务需求
尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求





| 直径(Inch) | 24 (609.6mm) | 材质 | 树脂基碳纤维复合材料+PMI夹芯 |
| 螺距(Inch) | 12 (304.8mm) | 表面工艺 | 哑光 |
| 单支平均重量(g) | 80 | 类型 | 一体碳纤桨 |
| 推荐最大(RPM)转速 | 7350 | 应用场景 | 固定翼无人机 |
| 推荐最大拉力(kg) | 24 | 连接方式及尺寸 | Ø10mm电机轴中心锁紧 |
| 极限转速(RPM) | 8200 | 推荐动力搭配 | 推荐方案:AT7224/AT8020/AT8030+AUZ24*12 |
| 极限拉力(kg) | 30 |
| 环境温度 22 °C 海拔高度 25 m | 转速 (RPM) | 扭矩 (N·m) | 拉力 (gf) | 输出功率 (W) | 力效 (gf/W) | |||
![]() | 3300 | 1.35 | 4399 | 465.48 | 9.45 | |||
| 3650 | 1.67 | 5437 | 636.81 | 8.54 | ||||
| 4000 | 2.03 | 6601 | 848.95 | 7.78 | ||||
| 4350 | 2.43 | 7890 | 1106.49 | 7.13 | ||||
| 4700 | 2.87 | 9306 | 1413.99 | 6.58 | ||||
| 5050 | 3.36 | 10846 | 1776.04 | 6.11 | ||||
| 5400 | 3.89 | 12513 | 2197.20 | 5.69 | ||||
| 5750 | 4.45 | 14304 | 2682.04 | 5.33 | ||||
| 6100 | 5.06 | 16222 | 3235.16 | 5.01 | ||||
| 6450 | 5.72 | 18265 | 3861.11 | 4.73 | ||||
| 6800 | 6.41 | 20434 | 4564.48 | 4.48 | ||||
| 7150 | 7.15 | 22728 | 5349.84 | 4.25 | ||||
| 7500 | 7.92 | 25148 | 6221.76 | 4.04 | ||||
| 7850 | 8.74 | 27694 | 7184.81 | 3.85 | ||||
| 8200 | 9.60 | 30365 | 8243.59 | 3.68 | ||||
| 特别说明 | ||||||||
| 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差; 请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸; | ||||||||