尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求

AUZ系列
-电动固定翼螺旋桨
与AT电机精准匹配,爆发与续航兼得。全布局适配,多尺寸覆盖
高效气动设计
针对电动固定翼无人机开发专用翼型,提升气动效率,同时降低噪音

专用翼型设计
针对电动固定翼无人机优化的翼型剖面
CFD仿真验证
精确到剖面的流场分析,优化每一处剖面的气动性能
前飞效率优化
AUZ全系多螺距可选,每款基于一定速度区间优化气动外形。
按您的飞行包线选型,目标速度区间内高效率输出,巡航更省电





动力精准匹配
优化弦长与迎角组合 + AT电机转速、扭矩特性 = 动力系统效率提升
减少能耗
提升航时
快速动态响应
优化质心分布、降低转动惯量,提升加减速响应速度,让飞行操控更精准


优化质心分布
均衡质量分布
降低转动惯量
提升响应速度
加速减速优化
双向快速响应
飞行操控精准
更精准的操控体验
更强更刚结构
针对固定翼飞行工况设计铺层,采用预浸料 + PMI 芯材 + 模压一体成型工艺,
实现 “轻量化 + 高刚度 + 高强度” 的结构平衡,抗形变,寿命长

抗弯抗扭铺层设计
优化纤维方向与比例,实现强度与刚度最大化

预浸料模压一体化成型
制品孔隙率低于1%,质量稳定可靠

PMI夹心材料
轻质高强芯材,在增加刚度的同时有效控制总重
多环境适应性
确保材料与工艺应对高低温、潮湿、盐雾、紫外线等恶劣环境,保持性能稳定,延长使用寿命
宽温域工作能力
从严寒到酷热,始终保持卓越性能



抗潮抗湿

盐雾防护

抗紫外线
多飞行布局兼容
适配常规布局、飞翼、VTOL等多种固定翼无人机,一桨适配多场景,覆盖测绘、物流、巡检等主流应用

常规布局

飞翼布局

VTOL
主流应用场景
覆盖各行业无人机应用需求
测绘勘探
物流配送
电力巡检
农业植保
应急救援
安防监控
宽域定制服务
尺寸覆盖12~34英寸,支持不同螺距、不同飞行速度的专属定制,精准匹配各类飞行任务需求
尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求





| 直径(Inch) | 24 (609.6mm) | 材质 | 树脂基碳纤维复合材料+PMI夹芯 |
| 螺距(Inch) | 16 (406.4mm) | 表面工艺 | 哑光 |
| 单支平均重量(g) | 81 | 类型 | 一体碳纤桨 |
| 推荐最大(RPM)转速 | 7600 | 应用场景 | 固定翼无人机 |
| 推荐最大拉力(kg) | 27.2 | 连接方式及尺寸 | Ø10mm电机轴中心锁紧 |
| 极限转速(RPM) | 8700 | 推荐动力搭配 | 推荐方案:AT7224/AT8020/AT8030+AUZ24*16 |
| 极限拉力(kg) | 34 |
| 环境温度 22 °C 海拔高度 25 m | 转速 (RPM) | 扭矩 (N·m) | 拉力 (gf) | 输出功率 (W) | 力效 (gf/W) | |||
![]() | 3800 | 2.37 | 7464 | 944.45 | 7.90 | |||
| 4150 | 2.86 | 9006 | 1244.22 | 7.24 | ||||
| 4500 | 3.43 | 10607 | 1617.75 | 6.56 | ||||
| 4850 | 4.08 | 12267 | 2073.89 | 5.91 | ||||
| 5200 | 4.81 | 13985 | 2621.45 | 5.33 | ||||
| 5550 | 5.63 | 15761 | 3269.29 | 4.82 | ||||
| 5900 | 6.52 | 17596 | 4026.24 | 4.37 | ||||
| 6250 | 7.49 | 19490 | 4901.14 | 3.98 | ||||
| 6600 | 8.54 | 21442 | 5902.82 | 3.63 | ||||
| 6950 | 9.67 | 23453 | 7040.11 | 3.33 | ||||
| 7300 | 10.89 | 25522 | 8321.87 | 3.07 | ||||
| 7650 | 12.18 | 27650 | 9756.91 | 2.83 | ||||
| 8000 | 13.55 | 29837 | 11354.09 | 2.63 | ||||
| 8350 | 15.01 | 32082 | 13122.23 | 2.44 | ||||
| 8700 | 16.54 | 34385 | 15070.18 | 2.28 | ||||
| 特别说明 | ||||||||
| 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差; 请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸; | ||||||||