A6
模块化
动力系统
动力系统
5L、10L植保无人机优选方案

A6
电机/MOTOR
14S FOC 80A
电调/ESC
MF2311P
桨叶/PROPELLER
A6推荐方案
挂载容积
5L
四轴农业植保无人机
挂载容积
10L
六轴农业植保无人机
起飞重量
14~20kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
21~30kg
六轴多旋翼无人机

硅胶防护套双色选配
荧光橙
工业灰





| 型号名称 | A6 KV180 | 适用碳管直径 | 30mm |
| 套装配置 | A6 (电机)+14S FOC 80A (电调)+ MF2311P (螺旋桨) | 线材质、线号、颜色 | 电源线: 14#AWG红黑 信号线: 5P特氟龙线 |
| 推荐电池 | 12~14S (LiPo) | 线长 | 1100±10mm |
| 单轴额定拉力 | 3.5~5kg | 整机含引线重量 | 695±2%g (含桨叶) |
| 额定拉力力效 | 7.09g/W (5kg) | 防护等级 | IPX6 |
| 最大拉力 | 12kg | 使用环境温度 | -30~50℃ |
| 电机参数 | |||
| 定子尺寸 | 62*15mm | KV | 180 |
| 电调参数 | |||
| 油门行程范围 | 1100~1940us (固定) | 最大电压 | 61V |
| 通讯方式 | DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN | 最大电流 (短时持续) | 80A (开放环境且温度≤60℃) |
| 控制方式 | PWM/CAN | BEC | 无 |
| 桨叶参数 | |||
| 规格型号 | MF2311P-M (聚合物折叠桨) | 长度 | 23英寸 (585mm) |
| 型号 | 电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 拉力 (gf) | 扭矩 (N·m) | 转速 (RPM) | 电机效率 (%) | 综合力效 (gf/W) | 电机温度 (℃) | |
| A6 KV180 + 54V + 14S FOC 50A + MF2311 | 54V | 30 | 3.13 | 1794 | 0.47 | 1847 | 72.90 | 10.61 | 135 (环境温度: 30) | |
| 35 | 4.84 | 2473 | 0.65 | 2150 | 76.10 | 9.45 | ||||
| 40 | 7.08 | 3264 | 0.86 | 2445 | 78.64 | 8.52 | ||||
| 45 | 9.88 | 4139 | 1.09 | 2733 | 80.03 | 7.75 | ||||
| 50 | 13.26 | 5080 | 1.33 | 3017 | 80.48 | 7.09 | ||||
| 55 | 17.27 | 6078 | 1.59 | 3290 | 80.66 | 6.51 | ||||
| 60 | 21.88 | 7113 | 1.86 | 3549 | 80.51 | 6.01 | ||||
| 65 | 27.04 | 8160 | 2.13 | 3794 | 80.03 | 5.58 | ||||
| 70 | 32.67 | 9183 | 2.39 | 4026 | 78.97 | 5.20 | ||||
| 75 | 38.60 | 10188 | 2.65 | 4240 | 78.24 | 4.88 | ||||
| 80 | 44.74 | 11118 | 2.89 | 4439 | 77.14 | 4.60 | ||||
| 85 | 50.28 | 11890 | 3.08 | 4617 | 75.92 | 4.38 | ||||
| 90 | 52.05 | 12117 | 3.13 | 4776 | 75.26 | 4.31 | ||||
| 95 | 52.21 | 12119 | 3.13 | 4903 | 75.07 | 4.29 | ||||
| 100 | 52.31 | 12111 | 3.13 | 4937 | 74.93 | 4.28 | ||||
| 注意: 电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。 (以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。) | ||||||||||