T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A6L-X

Preisanfrage: onlinesales@tmotor.com

Belohnte Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl:

0.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A6L-X
Modulares Strom-
versorgungssystem
Bevorzugte Lösungen für 5L und 10L Pflanzenschutzdrohnen
A6L-X
A6L-X
Motor
14S FOC 80A
Geschwindigkeitsregler
MF2407P
Propeller
A6L-X Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
5L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
10L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
16~22kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
24~33kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
A6
Zweifarbige option
orange
grau
Technische Zeichnung

A6L-X-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA6L-X KV160Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs30mm
Konfiguration des paketsA6L-X (Motor)++14S FOC 80A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+MF2407P (Propeller)Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 14 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12~14S (LiPo)Kabellänge1000±5mm
Einachsige Nennzugkraft4~5.5kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)750±2%g
Nennzugkraftwirkung8.2g/W (4kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft12kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators62*18mmKV160
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940us (Fest)Maximale spannung61V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)80A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF2407P (Polymer)Länge24Zoll (622mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Wirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor
temperatur
(℃)
A6L-X KV160
+
14S FOC 80A
+
MF2407P
46.1730%1.468677312.9132
(Umgebungs temperatur:27.8)
46.3335%2.6614367811.64
46.3140%4.4221328210.42
46.2545%6.872945839.26
46.250%10.073870868.32
46.1455%14.114885857.5
46.0660%19.075990866.82
45.9765%25.157204866.23
45.8670%32.418503855.72
45.7475%41.099869845.25
45.6380%51.2911274824.82
45.5785%57.512060814.6
45.5790%57.3312029814.6
45.5795%57.2412020804.61
45.57100%57.0111954804.6
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
A6L-X KV160
+
14S FOC 80A
+
MF2407P
60.1730%1.179207113.05109
(Umgebungs temperatur:27.8)
60.3135%2.1415117611.71
60.2740%3.4921998010.46
60.2445%5.423026819.27
60.1950%7.923965848.32
60.1455%11.075001867.51
60.0960%14.956125856.82
60.0265%19.517314856.24
59.9570%25.028581845.72
59.8675%31.589946835.26
59.7680%39.511394824.83
59.6685%47.3412647804.48
59.6690%47.412640804.47
59.6695%47.4912607794.45
59.66100%47.5912598794.44
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

A6L-X-line-store-de.jpg

Verpackungsliste

A6L-X-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com