Серия VZ
—пропеллеры VTOL
Преодолейте ограничения производительности традиционных пропеллеров для мультироторов. Пропеллеры серии VZ обеспечивают превосходную мощность, долговечность и легкий вес для применения в VTOL
Что нужно пропеллеру VTOL?
Высокая прочность, высокая жесткость и легкий вес
Высокая прочность
Выдерживает огромные центробежные нагрузки и переменные нагрузки, вызванные маневрами при высоких RPM, предотвращая разрушение конструкции
Высокая жесткость
Обеспечивает безопасный зазор между лопастями в компактных конструкциях, подавляет аэроупругую деформацию и предотвращает флаттер
Легкая конструкция
Уменьшает момент инерции для достижения быстрой реакции тяги и более высокой пропускной способности системы управления полетом
Превосходная аэродинамическая конструкция
Уникальные два режима работы VTOL—вертикальный взлет/посадка и крейсерский полет—требуют новых возможностей пропеллера
Фаза вертикального взлета и посадки
Требует высокой тяги и мощности, максимальной подъемной силы от диска пропеллера при ограниченной площади лопастей
Фаза крейсерского полета
Когда пропеллер перестает вращаться, необходимо минимизировать сопротивление профиля, чтобы снизить потребление энергии и достичь «незаметной» эффективности с низким сопротивлением
Стабильность перехода:
сопротивление сложным
помехам в поле потока
Экстремальные проблемы, связанные с большим углом атаки, низкой скоростью и нестабильным полем потока, в сочетании с недостаточной прочностью и плохой стабильностью перехода традиционных лопастей, делают эту область подверженной авариям
Нестабильные поля потока при большом угле атаки
Воздушное судно работает при больших углах атаки и низких скоростях в чрезвычайно сложной среде потока

Асимметричный воздушный поток
Значительный угол между входящим потоком и осью вращения вызывает асимметричный воздушный поток, поступающий на диск пропеллера

Сильные периодические колебания
Локальные силы, действующие на лопасть, резко колеблются при каждом обороте, вызывая флаттер и значительные колебания тяги
Для решения проблем, связанных с использованием традиционных пропеллеров в системах VTOL (вертикального взлета и посадки)
мы представляем пропеллеры серии VZ
Технические характеристики пропеллеров серии VZ
Передовые композитные материалы и исключительная аэродинамическая конструкция работают в синергии, обеспечивая стабильную эффективность, надежность и управляемость выходной мощности

Конструкция, устойчивая к изгибу и скручиванию
Оптимизированная ориентация и соотношение волокон максимально увеличивают прочность и жесткость

Препрег-прессование для интегрированного формования
Пористость продукта менее 1%, что обеспечивает стабильное и над

Пенопластовый сердечник PMI
Легкий высокопрочный материал сердечника эффективно увеличивает
30%
Прочность на изгиб
Значительно повышенная ударопрочность и сопротивление деформации для большей долговечности в сложных условиях эксплуатации
20%
Торсионная жесткость
Оптимизированная эффективность передачи мощности снижает потери энергии во время работы
Оптимизация корня лопасти: конструкция с резервированием безопасности
Толщина корня лопасти оптимизирована для обеспечения структурного резервирования при одновременном снижении нагрузки на соединительные болты

V30 пропеллеры

VZ30 пропеллеры
Аэродинамический приоритет: разработано для высокой тяги VTOL

Специальный профиль крыла с высоким отношением подъемной силы к лобовому сопротивлению
Оптимизировано для условий VTOL с целью повышения максимального коэффициента подъемной силы

Форма лопасти с низким сопротивлением при крейсерском полете
Улучшенные аэродинамические границы лопасти снижают сопротивлен

Специализированный наконечник лопасти
Оптимизированная конструкция наконечника ослабляет силу вихря и
Индивидуальный сервис по пропеллерам VTOL: от 10 до 100 дюймов
Поддерживает точное соответствие различным спецификациям шага и двигателямПолностью собственные исследования и разработки обеспечивают стабильное и контролируемое качество

Аэродинамический/ конструкционный дизайн

Изготовление форм

Композитное формование

Тестирование и валидация
① Схемы внешнего вида и визуализации продуктов в этом документе приведены только для справки; фактический продукт имеет преимущественную силу.
② Данные об улучшении прочности на изгиб и жесткости на кручение получены в результате сравнительных испытаний пропеллеров серии VZ и пропеллеров серии G.
③ Данные о снижении сдвиговой нагрузки на болты получены на основе сравнительного моделирования установочных болтов для пропеллеров серии VZ и пропеллеров серии V.
④ Приведенные выше данные испытаний были получены в определенных условиях с использованием оборудования в лаборатории нашей компании. Фактические данные и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от условий испытаний, платформы, программного обеспечения и других факторов.