T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

V13L KV65 24S Brushless Big Vtol Drone Motor

859.00

使用可能ポイント: 859 ポイント 進呈ポイント: 859 ポイント

KV :
  • KV65
購入数量 :

859.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品


工程図

基本仕様 Excelにエクスポート
KV値65モーターサイズφ144.2*78.1mm
軸の径IN20 OUT12モータ重量(ケーブルを含む)1680g
無負荷電流(20V)3A極スロット構造42N38P
交互内部抵抗26±2mΩ導線規格エナメル線 150mm
防塵防水レベルIPX5運転規定電圧(Lipo)24S, 最大104V
最大電流(15s)190A推奨プロペラVZ42*16.5”
最大連続パワー6000W推奨電子式スピー
ドコントローラー
THUNDER 200A 24S
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
プロペラ

アクセ

ル点

張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

入力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)

V13L

KV65

100VVZ42*16.5”30%106735.2814.20192014167.5HOT
35%150117.2722.06228021856.9
40%204789.7934.24261033906.0
45%2664012.6949.93297049265.4
50%3064814.5661.22315060205.1
55%3702417.6283.95345081944.5
60%4190219.93104.333690101754.1
65%4410121.01113.653780110534.0
70%4618422.05123.563870119253.9
75%4838323.08135.213960130383.7
80%5026024.02147.274050141563.6
85%5241024.99160.684140154333.4
90%5405625.87175.084200166993.2
95%5545426.51194.054230183823.0
100%5475426.18195.814230185632.9
注意:モータ温度は75%アクセル時モータが30秒間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com