Инженерный чертеж
тип | MN1005 V2.0 | Спецификация подвода | Выход эмалированного провода 100 мм |
Габарит двигателя | Φ107*23mm | Уровень изоляции эмалированного провода | Стойкость к высокой температуре 220℃ |
Статор | Покрытие стойкости к высокой температуре 180 ℃ | Испытание изоляции катушки | Испытание выдерживаемого напряжения 500 В |
Число плюса паза | 36N42P | Метод центробежной теплоотдачи | NO |
Диаметр вала двигателя | IN:17mm | Стандарт динамического баланса ротора | ≤15Mg |
Тип подшипника | Импортный подшипник 6803ZZ | Стандарт целого динамического баланса двигателя | ≤10Mg |
Уровень магнита | Стойкость к высокой температуре 180℃ |
Значение KV | 90 | Номинальное рабочее напряжение (Lipo) | 12S |
Ток холостого хода (10 В) | 0.9A | Межфазное сопротивление | 168mΩ |
Максимальный ток (180 с) | 32A | Вес (с проводом) | 282g |
Максимальная мощность (180 с) | 1500W | Вес упаковки | 410g |
Значение KV | 100 | Номинальное рабочее напряжение (Lipo) | 12S |
Ток холостого хода (10 В) | 1.07A | Межфазное сопротивление | 110mΩ |
Максимальный ток (180 с) | 47A | Вес (с проводом) | 292g |
Максимальная мощность (180 с) | 672W | Вес упаковки | 420g |
тип | Пропеллер | Дроссель | Напряж ение (В) | Натяжение (г) | Крутящий момент (Н*м) | Ток (A) | Скорость вращения (RPM) | Мощность (Вт) | Эффект силы (г/Вт) | Температура двигателя (℃) |
MN1005 V2.0 KV90 | T-MOTOR G30*10.5” | 40% | 47.94 | 2096 | 0.74 | 3.30 | 1599 | 158 | 13.25 | 93 (температура окружающей среды:23℃) |
42% | 47.93 | 2318 | 0.81 | 3.72 | 1659 | 178 | 13.01 | |||
44% | 47.92 | 2503 | 0.87 | 4.10 | 1715 | 196 | 12.75 | |||
46% | 47.90 | 2678 | 0.93 | 4.54 | 1772 | 218 | 12.30 | |||
48% | 47.89 | 2886 | 1.00 | 5.00 | 1830 | 239 | 12.05 | |||
50% | 47.88 | 3050 | 1.07 | 5.48 | 1890 | 262 | 11.63 | |||
52% | 47.87 | 3247 | 1.13 | 5.94 | 1944 | 284 | 11.42 | |||
54% | 47.86 | 3455 | 1.19 | 6.42 | 2001 | 307 | 11.24 | |||
56% | 47.84 | 3733 | 1.29 | 7.32 | 2095 | 350 | 10.67 | |||
58% | 47.83 | 3901 | 1.35 | 7.84 | 2144 | 375 | 10.40 | |||
60% | 47.82 | 4061 | 1.41 | 8.33 | 2187 | 398 | 10.19 | |||
62% | 47.80 | 4292 | 1.48 | 8.97 | 2241 | 429 | 10.01 | |||
64% | 47.79 | 4506 | 1.55 | 9.64 | 2287 | 461 | 9.78 | |||
66% | 47.78 | 4710 | 1.63 | 10.27 | 2337 | 491 | 9.60 | |||
68% | 47.76 | 4918 | 1.70 | 11.01 | 2382 | 526 | 9.35 | |||
70% | 47.74 | 5106 | 1.77 | 11.73 | 2431 | 560 | 9.12 | |||
80% | 47.66 | 6143 | 2.12 | 15.49 | 2658 | 738 | 8.32 | |||
90% | 47.57 | 7130 | 2.46 | 19.68 | 2869 | 936 | 7.62 | |||
100% | 47.44 | 8459 | 2.92 | 26.03 | 3116 | 1235 | 6.85 | |||
MN1005 V2.0 KV90 | T-MOTOR G32*11” | 40% | 47.91 | 2607 | 0.98 | 4.23 | 1559 | 203 | 12.87 | HOT (температура окружающей среды:23℃) |
42% | 47.90 | 2854 | 1.06 | 4.73 | 1608 | 226 | 12.61 | |||
44% | 47.89 | 3068 | 1.14 | 5.24 | 1666 | 251 | 12.23 | |||
46% | 47.87 | 3247 | 1.20 | 5.69 | 1716 | 272 | 11.92 | |||
48% | 47.86 | 3463 | 1.28 | 6.23 | 1772 | 298 | 11.61 | |||
50% | 47.85 | 3691 | 1.36 | 6.82 | 1827 | 326 | 11.31 | |||
52% | 47.83 | 3880 | 1.43 | 7.40 | 1880 | 354 | 10.96 | |||
54% | 47.82 | 4105 | 1.51 | 7.97 | 1930 | 381 | 10.77 | |||
56% | 47.81 | 4327 | 1.59 | 8.63 | 1983 | 413 | 10.49 | |||
58% | 47.79 | 4586 | 1.68 | 9.41 | 2033 | 450 | 10.20 | |||
60% | 47.76 | 4962 | 1.82 | 10.68 | 2105 | 510 | 9.73 | |||
62% | 47.75 | 5215 | 1.90 | 11.45 | 2144 | 546 | 9.54 | |||
64% | 47.73 | 5367 | 1.96 | 12.07 | 2191 | 576 | 9.31 | |||
66% | 47.72 | 5590 | 2.05 | 12.88 | 2232 | 615 | 9.09 | |||
68% | 47.70 | 5823 | 2.13 | 13.70 | 2280 | 654 | 8.91 | |||
70% | 47.68 | 6015 | 2.20 | 14.45 | 2321 | 689 | 8.73 | |||
80% | 47.58 | 7091 | 2.59 | 18.95 | 2514 | 902 | 7.86 | |||
90% | 47.48 | 8071 | 2.95 | 23.75 | 2688 | 1128 | 7.16 | |||
100% | 47.33 | 9323 | 3.40 | 30.76 | 2882 | 1456 | 6.40 | |||
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%. (вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки) | ||||||||||
MN1005 V2.0 KV100 | T-MOTOR G30*10.5” | 40% | 47.94 | 3063 | 1.09 | 5.37 | 1749 | 258 | 11.89 | 85 (температура окружающей среды:25℃) |
42% | 47.92 | 3316 | 1.17 | 6.03 | 1813 | 289 | 11.48 | |||
44% | 47.91 | 3556 | 1.26 | 6.65 | 1875 | 319 | 11.16 | |||
46% | 47.89 | 3789 | 1.34 | 7.29 | 1933 | 349 | 10.86 | |||
48% | 47.86 | 4211 | 1.48 | 8.59 | 1993 | 411 | 10.24 | |||
50% | 47.84 | 4434 | 1.56 | 9.21 | 2085 | 441 | 10.06 | |||
52% | 47.81 | 4682 | 1.65 | 10.00 | 2130 | 478 | 9.79 | |||
54% | 47.80 | 4945 | 1.74 | 10.80 | 2181 | 516 | 9.58 | |||
56% | 47.78 | 5185 | 1.82 | 11.62 | 2233 | 555 | 9.34 | |||
58% | 47.76 | 5446 | 1.91 | 12.46 | 2281 | 595 | 9.16 | |||
60% | 47.73 | 5694 | 1.99 | 13.34 | 2329 | 637 | 8.94 | |||
62% | 47.71 | 5968 | 2.09 | 14.31 | 2378 | 683 | 8.74 | |||
64% | 47.68 | 6232 | 2.18 | 15.33 | 2426 | 731 | 8.53 | |||
66% | 47.65 | 6483 | 2.27 | 16.27 | 2469 | 775 | 8.36 | |||
68% | 47.63 | 6735 | 2.35 | 17.32 | 2514 | 825 | 8.16 | |||
70% | 47.60 | 7017 | 2.45 | 18.35 | 2558 | 874 | 8.03 | |||
80% | 47.45 | 8290 | 2.90 | 23.89 | 2759 | 1134 | 7.31 | |||
90% | 47.28 | 9632 | 3.37 | 30.64 | 2930 | 1449 | 6.65 | |||
100% | 47.03 | 11282 | 3.95 | 40.12 | 3110 | 1887 | 5.98 | |||
MN1005 V2.0 KV100 | T-MOTOR G32*11” | 40% | 47.90 | 3681 | 1.37 | 6.60 | 1749 | 316 | 11.65 | HOT (температура окружающей среды:25℃) |
42% | 47.88 | 3957 | 1.47 | 7.33 | 1813 | 351 | 11.28 | |||
44% | 47.86 | 4243 | 1.57 | 8.12 | 1875 | 389 | 10.91 | |||
46% | 47.83 | 4507 | 1.67 | 8.90 | 1933 | 426 | 10.59 | |||
48% | 47.81 | 4795 | 1.77 | 9.74 | 1993 | 466 | 10.30 | |||
50% | 47.77 | 5262 | 1.94 | 11.38 | 2085 | 543 | 9.68 | |||
52% | 47.76 | 5506 | 2.03 | 12.10 | 2130 | 578 | 9.53 | |||
54% | 47.73 | 5787 | 2.13 | 13.07 | 2181 | 624 | 9.28 | |||
56% | 47.70 | 6090 | 2.24 | 14.11 | 2233 | 673 | 9.05 | |||
58% | 47.68 | 6374 | 2.34 | 15.12 | 2281 | 721 | 8.84 | |||
60% | 47.65 | 6655 | 2.45 | 16.19 | 2329 | 771 | 8.63 | |||
62% | 47.62 | 6938 | 2.55 | 17.33 | 2378 | 825 | 8.41 | |||
64% | 47.59 | 7246 | 2.67 | 18.52 | 2426 | 881 | 8.22 | |||
66% | 47.55 | 7514 | 2.76 | 19.67 | 2469 | 935 | 8.03 | |||
68% | 47.52 | 7805 | 2.87 | 20.93 | 2514 | 995 | 7.85 | |||
70% | 47.48 | 8092 | 2.98 | 22.27 | 2558 | 1057 | 7.65 | |||
80% | 47.31 | 9456 | 3.48 | 29.02 | 2759 | 1373 | 6.89 | |||
90% | 47.11 | 10723 | 3.96 | 36.54 | 2930 | 1722 | 6.23 | |||
100% | 46.83 | 12099 | 4.47 | 47.41 | 3110 | 2220 | 5.45 | |||
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 85%. (вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2025 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки) |