T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AX525-A

159.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 159 Балл

Число покупки:

159.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

ax

Бесщеточные двигатели серии AX

Силовая установка, специально разработанная для круизных самолетов с неподвижным крылом

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Высокая универсальность установки

Для толкания хвоста различные конструкции проектируются в соответствии со встроенными и внешними моделями, со встроенным задним валом и конструкцией внешнего переднего вала.

ax

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Эффективный отвод тепла

С помощью заднего толчка торцевая крышка наклоняет конструкцию лопастей центробежного вентилятора в соответствии с конструкцией рулевого управления, а эффективность рассеивания тепла увеличивается на 5%.

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Удобно и быстро

Имеет конструкцию цангового зажима с креплением вала для быстрой установки складных лопастей.

AX525-A конфигурация

Рекомендуемая взлетная масса

15-17kg

Максимальное растягивающее усилие

10kg

Вес двигателя

600g

Рекомендуемый аккумулятор

12S(Lipo)

Рекомендуемая конфигурация

Мотор AX525-A + AT115A ESC + весла AUFZ18*14

Инженерный чертеж

AX-525A-draw.png

Основные параметры
типAX525-AУровень изоляции эмалированного провода180℃
Габарит двигателяΦ63.6*68mmСпецификацияпровода * ДлинаЭмалированная проволока 150 мм
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурная стойкость эмалированнойпроволоки220℃
Число плюса паза12N14PЗмеевик устойчивк давлению
500V/5s
Диаметр валадвигателяIN:10mm OUT:8mmСтандартдинамического баланса ротора≤30mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6800/6900ZZPaзmep упаковки197*104*75mm
Технические параметры
Тип испытанияпродукта250Ток холостого
хода (15 В)
2.8A
Максимальнаямощность2250WМаксимальный
ток
100A
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)12SМежфазное
сопротивление
22mΩ
Максимальноетяговое усилие10kgВес двигателя
(с проводом)
600g
Параметры испытаний
типПропеллерДроссельНапряж
ение
(В)
Натяжение
(г)
Крутящий
момент
(Н*м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Мощность
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
AX525-A
KV250
AUFZ 18*1440%44.687.0931738420.6219516.1699
(температура
окружающей
среды:
25)
45%44.649.2841442390.7723885.77
50%44.5712.5956147170.9629685.29
55%44.4917.1676352381.1836794.82
60%44.4021.7896756611.3842994.45
65%44.3226.41117060221.5748704.16
70%44.2132.09141963961.7855143.89
75%44.0839.12172467902.0762523.63
80%43.9247.04206671802.3670413.41
90%43.5566.83291078642.9884352.90
100%42.9896.52414985833.76100562.42
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 1 минут при дроссельной заслонке 100%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)