T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AX530-A

199.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 199 Балл

Число покупки:

199.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

ax

Бесщеточные двигатели серии AX

Силовая установка, специально разработанная для круизных самолетов с неподвижным крылом

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Высокая универсальность установки

Для толкания хвоста различные конструкции проектируются в соответствии со встроенными и внешними моделями, со встроенным задним валом и конструкцией внешнего переднего вала.

ax

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Эффективный отвод тепла

С помощью заднего толчка торцевая крышка наклоняет конструкцию лопастей центробежного вентилятора в соответствии с конструкцией рулевого управления, а эффективность рассеивания тепла увеличивается на 5%.

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

Удобно и быстро

Имеет конструкцию цангового зажима с креплением вала для быстрой установки складных лопастей.

AX530-A конфигурация

Рекомендуемая взлетная масса

17-19kg

Максимальное растягивающее усилие

12.7kg

Вес двигателя

680g

Рекомендуемый аккумулятор

12S(Lipo)

Рекомендуемая конфигурация

Мотор AX530-A + AT195A ESC + весла AUFZ20*13/AUZ20*13

Инженерный чертеж

AX-530A-draw.png

Основные параметры
типAX530-AУровень изоляции эмалированного провода180℃
Габарит двигателяΦ63.6*73mmСпецификацияпровода * ДлинаЭмалированная проволока 150 мм
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурная стойкость эмалированнойпроволоки220℃
Число плюса паза12N14PЗмеевик устойчивк давлению
500V/5s
Диаметр валадвигателяIN:10mm OUT:8mmСтандартдинамического баланса ротора≤30mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6800/6900ZZPaзmep упаковки197*104*75mm
Технические параметры
Тип испытанияпродукта260Ток холостого
хода (15 В)
3.2A
Максимальнаямощность2600WМаксимальный
ток
120A
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)12SМежфазное
сопротивление
20mΩ
Максимальноетяговое усилие12.7kgВес двигателя
(с проводом)
680g
Параметры испытаний
типПропеллерДроссельНапряж
ение
(В)
Натяжение
(г)
Крутящий
момент
(Н*м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Мощность
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
AX530-A
KV260
AUFZ 20*1340%44.679.5242536230.9128426.68110.7
(температура
окружающей
среды:
25)
45%44.6012.4755639821.1034606.22
50%44.5316.4773343921.3342345.77
55%44.4222.3499248621.6452175.26
60%44.3028.38125752721.9361694.91
65%44.1834.66153156232.2170394.60
70%44.0441.90184559712.4979764.32
75%43.8850.32220863202.8189564.06
80%43.6959.90261766663.1499953.82
90%43.2085.56369672483.98110883.00
100%42.62117.79502078564.81127172.53
AUZ 20*1340%44.629.5542636010.9330767.22111.2
(температура
окружающей
среды:
25)
45%44.5612.6156239601.1137546.68
50%44.4816.8374843591.3546026.15
55%44.3622.72100848321.6756875.64
60%44.2428.95128152391.9867445.27
65%44.1235.33155955852.2676984.94
70%43.9843.03189259442.5787644.63
75%43.8151.59226062782.8798144.34
80%43.6261.29267466173.21109484.09
90%43.1884.14363372443.89132043.63
100%42.55119.15506978154.88137552.71
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 1 минут при дроссельной заслонке 100%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)