T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A6

Запрос цены: onlinesales@tmotor.com

Подарочный балл: 0 Балл

Цвет:
  • оранжевый
  • Серый
Число покупки:

0.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A6
Модульная
система питания
Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 5 л и 10 л
A6
A6
Двигатель
14S FOC 80A
Электронный регулятор
MF2311P
Пропеллер
A6 Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
5L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
10L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
14~20kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
21~30kg
Шестиосевой мультироторный дрон
A6
Двухцветный вариант
оранжевый
серый
A6
Модульная
система питания
Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 5 л и 10 л
A6
A6
Двигатель
14S FOC 80A
Электронный регулятор
MF2311P
Пропеллер
A6 Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
5L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
10L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
14~20kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
21~30kg
Шестиосевой мультироторный дрон
A6
Двухцветный вариант
оранжевый
серый
Инженерный чертеж

A6-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA6 KV180Применимый диаметр углеродной трубки30mm
Конфигурация пакетаA6 (Двигатель)+14S FOC 80A (Электронный регулятор)+MF2311P (Пропеллер)Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 14 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1000±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси3.5~5kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)715±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.4g/W (3.5kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие11kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора62*15mmKV180
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1050~1950us (Исправлено)Максимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)80A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF2311P (Полимер)Длина проволоки23дюйм (585mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряж
ение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура
двигателя
(℃)
A6 KV180
+
14S FOC 80A
+
MF2311P
46.0730%1.56945.4276.7213.19138
(температура
окружающей
среды:30)
46.0535%2.471364.7381.0212.01
46.0340%3.71849.6382.5310.87
45.9945%5.32403.7584.369.86
45.9450%7.252997.7884.769
45.8955%9.563645.9685.148.31
45.8360%12.394340.9985.297.65
45.7565%15.695083.6184.957.08
45.6470%19.645917.2784.216.6
45.5375%23.96746.9783.186.2
45.4480%28.727581.9381.715.81
45.3385%33.968445.5879.85.49
45.2390%39.659284.1878.265.18
45.1395%44.9310032.0977.864.95
45.06100%50.6110743.9277.614.71
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

A6-line-store-ru.jpg

Список упаковки

A6-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.