T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A6L-X

Запрос цены: onlinesales@tmotor.com

Подарочный балл: 0 Балл

Число покупки:

0.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A6L-X
Модульная
система питания
Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 5 л и 10 л
A6L-X
A6L-X
Двигатель
14S FOC 80A
Электронный регулятор
MF2407P
Пропеллер
A6L-X Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
5L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
10L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
16~22kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
24~33kg
Шестиосевой мультироторный дрон
A6
Двухцветный вариант
оранжевый
серый
A6L-X
Модульная
система питания
Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 5 л и 10 л
A6L-X
A6L-X
Двигатель
14S FOC 80A
Электронный регулятор
MF2407P
Пропеллер
A6L-X Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
5L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
10L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
16~22kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
24~33kg
Шестиосевой мультироторный дрон
A6
Двухцветный вариант
оранжевый
серый
Инженерный чертеж

A6L-X-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA6L-X KV160Применимый диаметр углеродной трубки30mm
Конфигурация пакетаA6L-X (Двигатель)+14S FOC 80A (Электронный регулятор)+MF2407P (Пропеллер)Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 14 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1000±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси4~5.5kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)750±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.2g/W (4kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие12kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора62*18mmKV160
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940us(Исправлено)Максимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)80A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF2407P(Полимер)Длина проволоки24дюйм (622mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряж
ение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура
двигателя
(℃)
A6L-X KV160
+
14S FOC 80A
+
MF2407P
46.1730%1.468677312.9132
(температура
окружающей
среды:27.8)
46.3335%2.6614367811.64
46.3140%4.4221328210.42
46.2545%6.872945839.26
46.250%10.073870868.32
46.1455%14.114885857.5
46.0660%19.075990866.82
45.9765%25.157204866.23
45.8670%32.418503855.72
45.7475%41.099869845.25
45.6380%51.2911274824.82
45.5785%57.512060814.6
45.5790%57.3312029814.6
45.5795%57.2412020804.61
45.57100%57.0111954804.6
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
A6L-X KV160
+
14S FOC 80A
+
MF2407P
60.1730%1.179207113.05109
(температура
окружающей
среды:27.8)
60.3135%2.1415117611.71
60.2740%3.4921998010.46
60.2445%5.423026819.27
60.1950%7.923965848.32
60.1455%11.075001867.51
60.0960%14.956125856.82
60.0265%19.517314856.24
59.9570%25.028581845.72
59.8675%31.589946835.26
59.7680%39.511394824.83
59.6685%47.3412647804.48
59.6690%47.412640804.47
59.6695%47.4912607794.45
59.66100%47.5912598794.44
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

A6L-X-line-store-ru.jpg

Список упаковки

A6L-X-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.