T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A8

Запрос цены: onlinesales@tmotor.com

Подарочный балл: 0 Балл

颜色:
  • 橙色
  • 灰色
Число покупки:

0.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A8
Модульная
система питания
Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 10 л и 16 л
A8
A8
Двигатель
14S FOC 100A
Электронный регулятор
MF3119P
Пропеллер
A8 Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
10L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
16L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
22~30kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
30~42kg
Шестиосевой мультироторный дрон
A8
Двухцветный вариант
оранжевый
серый
Инженерный чертеж

A8-draw-ru.png

Основные параметры
Название моделиA8 KV115Применимый диаметр углеродной трубки40mm
Конфигурация пакетаA8 (Двигатель)+14S FOC 100A (Электронный регулятор)+MF3119P (Пропеллер)Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 12 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1100±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси5~7kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)1250±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.2g/W (7.3kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие18kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора81*20mmKV115
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940us (Исправлено)Максимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)100A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF3119P (Полимер)Длина проволоки31дюйм (784mm)
Параметры испытаний
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A8 KV115
+
14S FOC 100A
+
MF3119P
5430%4.8030511.09180078.8011.70135
(температура окружающей среды:
27.8)
35%7.0440341.44205681.1010.55
40%9.6750701.80230682.779.66
45%12.8261922.20253283.728.89
50%16.4473262.60275283.888.20
55%20.4985043.02296184.097.64
60%24.9197323.45315884.257.19
65%29.76109613.87334283.756.78
70%34.80121084.28351683.336.40
75%40.08133124.67367682.516.11
80%45.66144345.08382482.035.82
85%51.26154945.45396481.235.56
90%56.94165165.80409080.315.34
95%62.47173856.12420479.425.12
100%67.81181926.41430378.404.94
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

A8-line-ru.jpg

Список упаковки

A8-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.