T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A8-X

Запрос цены: onlinesales@tmotor.com

Подарочный балл: 0 Балл

Число покупки:

0.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A8-X
Модульная
система питания
Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 10 л и 16 л
A8-X
A8-X
Двигатель
14S FOC 80A
Электронный регулятор
MF3119P
Пропеллер
A8-X Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
10L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
16L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
22~30kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
30~42kg
Шестиосевой мультироторный дрон
A8-X
Модульная
система питания
Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 10 л и 16 л
A8-X
A8-X
Двигатель
14S FOC 80A
Электронный регулятор
MF3119P
Пропеллер
A8-X Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
10L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
16L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
22~30kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
30~42kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A8-X-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA8-X KV115Применимый диаметр углеродной трубки40mm
Конфигурация пакетаA8-X (Двигатель)+14S FOC 80A (Электронный регулятор)+MF3119P (Пропеллер)Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 12 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1100±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси5~7kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)1150±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.5g/W (7kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие19kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора81*20mmKV115
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940us (Исправлено)Максимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)80A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF3119P (Полимер)Длина проволоки31дюйм (784mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряж
ение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура
двигателя
(℃)
A8-X KV115
+
14S FOC 80A
+
MF3119P
46.09301.6812136915.63100
(температура
окружающей
среды:30)
46.07352.7617847414.01
46.04404.1924697812.81
46456.132728111.66
45.96508.5241788210.67
45.95511.525176839.78
45.846015.046234849.05
45.776519.237379848.38
45.697024.098574847.79
45.67529.329768847.31
45.58035.311025836.86
45.48541.8312299836.48
45.319047.4213327826.2
45.249551.8114080826.01
45.2410051.7514058826
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
A8-X KV115
+
14S FOC 80A
+
MF3119P
59.99302.5220197413.38160
(температура
окружающей
среды:30)
59.96354.1729787811.91
59.91406.5441378010.55
59.86459.535421829.51
59.795013.446902838.59
59.715518.128476837.83
59.636023.5410093837.19
59.536530.0611863836.63
59.417036.9513560826.18
59.297544.7815305815.76
59.178052.9216935805.41
59.038561.3518482795.1
58.969066.1419294784.95
58.959566.1919257784.94
58.9510066.2319215774.92
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

A8-X-line-store-ru.jpg

Список упаковки

A8-X-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.