T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A10L

Запрос цены: onlinesales@tmotor.com

Подарочный балл: 0 Балл

Цвет:
  • оранжевый
  • Серый
Число покупки:

0.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A10L
Модульная
система питания
Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 20 л и 30 л
A10L
A10L
Двигатель
14S FOC 200A
Электронный регулятор
MF3628P
Пропеллер
A10L Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
20L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
30L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
44~52kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
66~78kg
Шестиосевой мультироторный дрон
A10L
Двухцветный вариант
оранжевый
серый
A10L
Модульная
система питания
Предпочтительные решения для дронов для защиты растений объемом 20 л и 30 л
A10L
A10L
Двигатель
14S FOC 200A
Электронный регулятор
MF3628P
Пропеллер
A10L Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
20L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
30L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
44~52kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
66~78kg
Шестиосевой мультироторный дрон
A10L
Двухцветный вариант
оранжевый
серый
Инженерный чертеж

A10L-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиA10L KV110Применимый диаметр углеродной трубки40mm
Конфигурация пакетаA10L (Двигатель)+14S FOC 200A (Электронный регулятор)+MF3628P (Пропеллер)Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 12 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1150±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси11~13kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)1800±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия6.9g/W (13kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие25kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора99*19mmKV110
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940us (Исправлено)Максимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)200A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF3628P (Полимер)Длина проволоки36дюйм (914mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряж
ение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура
двигателя
(℃)
A10L KV110
+
14S FOC 200A
+
MF3628P
46.2830%2.3717627016.09115
(температура
окружающей
среды:27.8)
46.4135%4.1527227614.15
46.540%6.7138848012.45
46.4545%10.0851528211
46.3650%14.716689839.81
46.2555%20.578431838.86
46.1460%27.8410287838.01
46.0765%36.5412313827.31
45.9370%46.9214506826.73
45.7475%59.4116909816.22
45.5780%72.7619114815.76
45.3885%88.0621169795.3
45.1490%102.5422846774.94
45.1495%102.3822803774.93
45.13100%102.1422623774.91
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
A10L KV110
+
14S FOC 200A
+
MF3628P
60.3430%2.2619797114.52109
(температура
окружающей
среды:27.8)
60.4735%4.0531227612.73
60.4440%6.5244368011.25
60.3745%9.8859678110.01
60.350%14.27669828.96
60.2255%19.649572828.09
60.1760%26.3211672827.37
60.165%34.6913966816.7
59.9570%44.5216400816.14
59.8275%55.2818925815.72
59.6680%68.121531805.3
59.4685%81.8723997794.93
59.490%85.9424653784.83
59.3895%85.9624496784.8
59.39100%85.6624557784.83
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 3 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

A10L-line-store-ru.jpg

Список упаковки

A10L-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.