T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A12-18S

Запрос цены: onlinesales@tmotor.com

Подарочный балл: 0 Балл

Число покупки:

0.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A12-18S
Модульная система питания
 A12-18S
A12-18S
Двигатель
18S FOC 150A
Электронный регулятор
MF4114P
Пропеллер
A12-18S Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
30L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
40L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
60~72kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
90~108kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A12-draw-ru.png

Основные параметры
Название моделиA12 KV67Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаA12-18S (Двигатель)+18S FOC 150A (Электронный регулятор)+MF4114P (Пропеллер)Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы14~18S (LiPo)Длина проволоки1700±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси15~18kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)2285±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.4g/W (15.2kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие33.7kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*15mmKV67


Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940usМаксимальное напряжение76V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)150A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF4114PДлина проволоки41дюйм (1043.5mm)
Параметры испытаний
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A12 KV67
+
18S FOC 150A
+
MF4114P
6930%4.8743492.11122780.5012.90180
(температура окружающей среды:
27.8)
35%7.6862422.98144985.1011.70
40%11.1582883.90166288.2010.80
45%15.42105034.89187290.009.90
50%20.31128225.91205290.709.20
55%26.46152817.02226291.108.40
60%33.07176598.09241890.007.80
65%40.51201829.20262690.707.20
70%48.642274210.30282091.006.80
75%57.352517711.33294088.506.40
80%66.652761012.33312388.306.00
85%76.032967213.20324086.105.70
90%82.843121013.78339086.505.50
95%88.973232514.21348085.205.30
100%100.533372314.65357079.804.90
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

A12-18S-line-ru.jpg

Список упаковки

A12-18S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.