T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A12XL-14S

Запрос цены: onlinesales@tmotor.com

Подарочный балл: 0 Балл

Число покупки:

0.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A12XL-14S
Модульная система питания
 A12XL-14S
A12XL-14S
Двигатель
14S FOC 200A
Электронный регулятор
MF4918P
Пропеллер
A12XL-14S Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
40L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
50L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
80~88kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
120~132kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A12XL-draw-ru.png

Основные параметры
Название моделиA12XL KV77Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаA12XL-14S (Двигатель)+14S FOC 200A (Электронный регулятор)+
MF4918P (Пропеллер)
Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1700±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси20~22kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)2800±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.7g/W (21kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие43.6kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*22mmKV77
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940usМаксимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)200A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF4918PДлина проволоки49дюйм (1244.6mm)
Параметры испытаний
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A12XL KV77
+
14S FOC 200A
+
MF4918P
5430%9.8075264.15109289.9014.30173
(температура окружающей среды:
27.8)
35%14.72100465.50124990.8012.70
40%20.72126536.90141091.5011.40
45%28.18155958.48156091.4010.30
50%36.671862710.07174093.509.50
55%46.382158311.70186091.908.70
60%57.242453013.36195089.308.00
65%70.082782915.12210089.207.50
70%83.333080416.73219387.007.00
75%98.183381918.35228084.406.50
80%114.043661319.93240083.306.10
85%131.553939121.45246380.005.70
90%143.364090722.29252378.405.40
95%160.094280823.25260775.905.10
100%171.824360423.72261072.404.90
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

A12XL-14S-line-ru.jpg

Список упаковки

A12XL-14S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.