T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

A14-14S

Запрос цены: onlinesales@tmotor.com

Подарочный балл: 0 Балл

Число покупки:

0.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

A14-14S
Модульная система питания
 A14-14S
A14-14S
Двигатель
14S FOC 200A
Электронный регулятор
MF5620P
Пропеллер
A14-14S Рекомендуемая конфигурация
Монтажный объем
50L
Четырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Монтажный объем
60L
Шестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений
Взлетная масса
100~108kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
150~162kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

A14-draw-ru.png

Основные параметры
Название моделиA14-14S KV58Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаA14-14S (Двигатель)+14S FOC 200A (Электронный регулятор)+
MF56P (Пропеллер)
Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1200±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси25~27kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)4050±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия9.0g/W (25kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие56kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора138*25mmKV65
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940usМаксимальное напряжение60V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)190A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиMF56PДлина проволоки56дюйм (1400mm)
Параметры испытаний
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
A14-14S KV58
+
14S FOC 200A
+
MF56P
5430%13.2092876.3398191.3013.00180
(температура окружающей среды:
31.8)
35%18.46119707.98112594.4012.00
40%24.64148819.66124594.6011.20
45%32.101793711.53133993.4010.40
50%41.202142913.61144092.509.70
55%51.142487615.64156093.109.10
60%62.692848417.88165092.008.50
65%75.673231420.20177392.708.00
70%90.843638122.74183690.407.50
75%107.334023825.22192689.407.10
80%125.114414227.68201688.306.70
85%144.854803130.15210587.006.30
90%167.445217832.63219685.505.90
95%198.455621135.37225680.605.40
100%202.285656035.70231082.005.40
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

A14-14S-line-ru.jpg

Список упаковки

A14-14S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.